norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Selettore a pressione versione da incasso Ø 22,3 mm
connessione a faston, compatto
81050

Selettore a pressione versione da incasso Ø 22,3 mm connessione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Plastica.
Contatti AgNi.
Versione:Selettore nero.
Cornice frontale argento.
Nota:Selettore con impugnatura a leva di forma rotonda con contatto integrato e connessioni per faston (utilizzare faston parzialmente o completamente isolati).

I selettori si distinguono per il loro design ergonomico. Hanno un diametro di incasso di 22,3 mm e sono facili da montare. I selettori soddisfano tutte le norme rilevanti.

Il grado di protezione IP si riferisce alla parte frontale.

Certificazioni / Norme soddisfatte:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Dati tecnici:Posizione di montaggio: a piacere.
Durata meccanica: 30.000 cicli di commutazione.
Durata elettrica: 30.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Range di temperatura: Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +80 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Accessori:Custodia di montaggio 81200, 81200-05.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 81050 Selettore a pressione versione da incasso Ø 22,3 mm connessione a faston, compatto 374 kB

Disegni

Selettore a pressione versione da incasso Ø 22,3 mm
connessione a faston, compatto
Selettore a pressione versione da incasso Ø 22,3 mm
connessione a faston, compatto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tipo di
attacco
Numero contatti normalmente chiusi NCNumero contatti normalmente aperti NOCoppia di serraggio
Dadi di montaggio
Nm
SerieIlluminabileCADAcc.PrezzoOrdinare
81050-10104000connettore piatto 2,8 x 0,5mm-11,3-1,9kompaktno 26,52 €
81050-10204000connettore piatto 2,8 x 0,5mm-21,3-1,9kompaktno 29,49 €
81050-10204040connettore piatto 2,8 x 0,5mm-21,3-1,9kompaktno 29,49 €
N. ordine

Resistività di volume
m Ohm
Ø di montaggioTensione minima VCorrente minima mATempo di rimbalzo
ms
Numero di riferimentoCADAcc.PrezzoOrdinare
81050-10104000<2022,351<10SSTAI 26,52 €
81050-10204000<2022,351<10SSTAII 29,49 €
81050-10204040<2022,351<10SSTBII 29,49 €
N. ordine

Angolo di commutazioneGrado di protezioneGrado di sporcoCategoria di sovratensioneCADAcc.PrezzoOrdinare
81050-1010400040°IP652II 26,52 €
81050-1020400040°IP652II 29,49 €
81050-1020404040° links / 40° rechtsIP652II 29,49 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83