norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pulsanti di emergenza versione da incasso Ø 22,3 mm con blocchi di contatti
81150-08

Pulsanti di emergenza versione da incasso Ø 22,3 mm con blocchi...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Plastica.
Contatti AgNi.
Versione:Pulsante colore rosso.
Base gialla.
Nota:I pulsanti di emergenza servono per la disattivazione manuale di macchine e impianti in caso di pericolo. Il pulsante si blocca all'attivazione e può essere sbloccato ruotando verso destra o verso sinistra. Il pulsante rosso è posizionato su un fondo giallo. In tal modo è facilmente riconoscibile.

Certificati / Norme soddisfatte:
CE, TÜV Süd, CCC, cULus, UR.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Dati tecnici:Posizione di montaggio: a piacere.
Durata prevista meccanica: 50.000 cicli di accensione.
Durata prevista elettrica: 50.000 cicli di accensione con carico nominale.
Contatto di apertura forzato: secondo EN 60947-5-1, all. K.
Tensione nominale di isolamento Ui: 250 V.
Corrente permanente termica: 10A.

Categoria d'utilizzo a norma IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Range di temperatura: Temperatura di stoccaggio: da -50 °C a +85 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +55 °C
Vantaggi:Il contatto di sicurezza controlla costantemente il collegamento corretto tra pulsante di emergenza ed elemento di contatto. Se in seguito a un montaggio poco accurato o per danni meccanici il pulsante si separa dall'elemento di contatto, il contatto di sicurezza effettua un'interruzione immediata e la macchina si arresta.FornituraIl tasto per l'arresto di emergenza è formato da un pulsante, un dado di accoppiamento, 2 blocchi di contatto, 1x contatto di apertura, 1x contatto di apertura con contatto di sicurezza integrato (contatto in chiusura) per disattivazione in caso di guasto e da un supporto per i blocchi di contatto.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 81150-08 Pulsanti di emergenza versione da incasso Ø 22,3 mm con blocchi di contatti 355 kB

Disegni (sintesi completa)

Pulsanti di emergenza versione da incasso Ø 22,3 mm con blocchi di contatti

Pulsanti di emergenza versione da incasso Ø 22,3 mm
con blocchi di contatti, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Pulsanti di emergenza versione da incasso Ø 22,3 mm
con blocchi di contatti, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo di stampoØ di montaggioLunghezza di spellatura
mm
Tipo di
attacco
CADAcc.PrezzoOrdinare
81150-08-213200Asenza collare di protezione bloccaggio22,38-10Morsetto a molla 38,17 €
N. ordine

Sezione dei
collegamenti
max. (mm²)
Numero contatti NANumero contatti NCCoppia di serraggio
Dadi di montaggio
Nm
IlluminabileCADAcc.PrezzoOrdinare
81150-08-2132000,75-2,5122,5no 38,17 €
N. ordine

Collare di protezione bloccaggioResistività di volume
m Ohm
SbloccoTensione di contatto
min.
V
Corrente di contatto
min.
mA
CADAcc.PrezzoOrdinare
81150-08-213200no<100Rotazione a destra/rotazione a sinistra245 38,17 €
N. ordine

Tempo di rimbalzo
ms
Display posizione di commutazioneGrado di protezioneClasse di protezioneAutomonitoratoA prova di manomissioneCADAcc.PrezzoOrdinare
81150-08-213200<10IP65/IP67II isolamento di protezione 38,17 €

Pulsanti di emergenza versione da incasso Ø 22,3 mm
con blocchi di contatti, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Pulsanti di emergenza versione da incasso Ø 22,3 mm
con blocchi di contatti, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo di stampoØ di montaggioLunghezza di spellatura
mm
Tipo di
attacco
CADAcc.PrezzoOrdinare
81150-08-213210Bcon collare di protezione bloccaggio22,38-10Morsetto a molla 39,80 €
N. ordine

Sezione dei
collegamenti
max. (mm²)
Numero contatti NANumero contatti NCCoppia di serraggio
Dadi di montaggio
Nm
IlluminabileCADAcc.PrezzoOrdinare
81150-08-2132100,75-2,5122,5no 39,80 €
N. ordine

Collare di protezione bloccaggioResistività di volume
m Ohm
SbloccoTensione di contatto
min.
V
Corrente di contatto
min.
mA
CADAcc.PrezzoOrdinare
81150-08-213210<100Rotazione a destra/rotazione a sinistra245 39,80 €
N. ordine

Tempo di rimbalzo
ms
Display posizione di commutazioneGrado di protezioneClasse di protezioneAutomonitoratoA prova di manomissioneCADAcc.PrezzoOrdinare
81150-08-213210<10IP65/IP67II isolamento di protezione 39,80 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83