|
|
81000-06Pulsante con retroilluminazione ad anello, versione da incasso Ø... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Plastica. Contatti AgNi.Versione:Cornice frontale argento. LED bianco integrato.Nota:Pulsante a pressione di forma rotonda con contatto integrato e connessioni per faston (utilizzare faston parzialmente o completamente isolati). Con copritasto e LED bianco integrato. Il colore è dato dall'anello colorato.
I pulsanti si distinguono per la loro struttura piatta e il design ergonomico. Hanno un diametro di incasso di 22,3 mm e sono facili da montare. I pulsanti soddisfano tutte le norme rilevanti.
Certificazioni / Norme soddisfatte: CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA. EN 60947-5-1, EN 61058-1.Dati tecnici:Posizione di montaggio: a piacere. Durata meccanica: 1.000.000 cicli di commutazione. Durata elettrica: 1.000.000 cicli di commutazione con carico nominale.Range di temperatura: Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +80 °C. Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °CAccessori:Custodia di montaggio 81200, 81200-05.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore componenti | Tipo di attacco | Numero contatti normalmente chiusi NC | Numero contatti normalmente aperti NO | Coppia di serraggio Dadi di montaggio Nm | Serie | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
81000-06-10111 | bianco | connettore piatto 2,8 x 0,5mm | - | 1 | 1,3-1,9 | kompakt |  | | 31,65 € | | 81000-06-10112 | rosso | connettore piatto 2,8 x 0,5mm | - | 1 | 1,3-1,9 | kompakt |  | | 31,65 € | | 81000-06-10113 | verde | connettore piatto 2,8 x 0,5mm | - | 1 | 1,3-1,9 | kompakt |  | | 31,65 € | | 81000-06-10114 | giallo | connettore piatto 2,8 x 0,5mm | - | 1 | 1,3-1,9 | kompakt |  | | 31,65 € | | 81000-06-10115 | blu | connettore piatto 2,8 x 0,5mm | - | 1 | 1,3-1,9 | kompakt |  | | 31,65 € | |
N. ordine | Illuminabile | Corsa mm | Definizione | Resistività di volume m Ohm | Ø di montaggio | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
81000-06-10111 | sì | 2,3 | X1 Anodo, X2 Catodo | <20 | 22,3 |  | | 31,65 € | | 81000-06-10112 | sì | 2,3 | X1 Anodo, X2 Catodo | <20 | 22,3 |  | | 31,65 € | | 81000-06-10113 | sì | 2,3 | X1 Anodo, X2 Catodo | <20 | 22,3 |  | | 31,65 € | | 81000-06-10114 | sì | 2,3 | X1 Anodo, X2 Catodo | <20 | 22,3 |  | | 31,65 € | | 81000-06-10115 | sì | 2,3 | X1 Anodo, X2 Catodo | <20 | 22,3 |  | | 31,65 € | |
N. ordine | Portalampada | Tensione lampada max. | Anello luminoso | Tensione minima V | Corrente minima mA | Tempo di rimbalzo ms | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
81000-06-10111 | LED integrato | 30V AC/DC | bianco | 5 | 1 | <10 |  | | 31,65 € | | 81000-06-10112 | LED integrato | 30V AC/DC | rosso | 5 | 1 | <10 |  | | 31,65 € | | 81000-06-10113 | LED integrato | 30V AC/DC | verde | 5 | 1 | <10 |  | | 31,65 € | | 81000-06-10114 | LED integrato | 30V AC/DC | giallo | 5 | 1 | <10 |  | | 31,65 € | | 81000-06-10115 | LED integrato | 30V AC/DC | blu | 5 | 1 | <10 |  | | 31,65 € | |
N. ordine | Potenza lampada max. | Numero di riferimento | Grado di protezione | Grado di sporco | Categoria di sovratensione | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
81000-06-10111 | 14mA (a 24V DC) | STLRWI | IP65/IP67 | 2 | II |  | | 31,65 € | | 81000-06-10112 | 14mA (a 24V DC) | STLRRI | IP65/IP67 | 2 | II |  | | 31,65 € | | 81000-06-10113 | 14mA (a 24V DC) | STLRGI | IP65/IP67 | 2 | II |  | | 31,65 € | | 81000-06-10114 | 14mA (a 24V DC) | STLRYI | IP65/IP67 | 2 | II |  | | 31,65 € | | 81000-06-10115 | 14mA (a 24V DC) | STLRBI | IP65/IP67 | 2 | II |  | | 31,65 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|