|
|
33227-05_ASupporto di base per morsetto rapido in alluminio, Forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio. Fissaggio in acciaio inox.Versione:Alluminio con rivestimento duro.Nota:I supporti per morsetto rapido sono la base di un sistema di cambio rapido. I supporti per morsetto rapido possono essere montati direttamente sulla tavola della macchina o la piastra di base tramite un foro filettato. I supporti per morsetto rapido possono essere collegati agli adattatori o agli elementi angolari senza attrezzi. Il supporto per morsa rapida è disponibile anche senza piastra intermedia.Accessori:Adattatore per morse a vite di precisione in alluminio 33225-20, adattatore per mandrino a tre griffe 33226-05 in alluminio, supporto ad aghi 33227 ed elementi angolari in alluminio 33227-10.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
33227-05-105 | A | con vite di fissaggio | 60 | 59 | M5 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 229,23 € | | 33227-05-106 | A | con vite di fissaggio | 60 | 59 | M6 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 229,23 € | | 33227-05-108 | A | con vite di fissaggio | 60 | 59 | M8 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 229,23 € | | 33227-05-110 | A | con vite di fissaggio | 60 | 59 | M10 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 229,23 € | | 33227-05-112 | A | con vite di fissaggio | 60 | 59 | M12 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 229,23 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|