norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:con tempra superficiale e rettificatura di precisione.Nota:La morsa a vite di precisione rappresenta una soluzione flessibile per posizionare e fissare i pezzi in modo semplice e veloce sulla macchina per la misurazione. Il bloccaggio è possibile tramite le ganasce sfalsate o tramite i perni che possono essere inseriti nelle ganasce. In questo modo i pezzi possono essere serrati anche dall'interno. Le colonne di guida amovibili permettono di aumentare l'apertura da 35 mm fino a 75 mm.

Forma A: la morsa a vite di precisione può essere posizionate sulla tavola di misurazione in 4 posizioni ad angolo retto le une rispetto alle altre.
Forma B: la morsa a vite di precisione può essere collegata a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che le morse a vite possono essere montate in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
Su richiesta:Set di colonne per l'ampliamento della larghezza di serraggio 100 mm o 150 mm.Accessori:Accessori 33225.
Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
FornituraBattuta di lunghezza regolabile, set di colonnine per prolunghe di apertura e del mandrino fino a 75 mm nonché 4 spine cilindriche DIN 6325 4X20 e strumento di comando.Nota disegno:
1) Battuta di lunghezza regolabile
2) Spina cilindrica
3) Strumento di comando
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 33225_PSB_Datasheet_32592_Morse_a_vite_di_precisione_forma_B--it 594 kB
 Sistema di cambio rapido 1,7 MB

Disegni

Morse a vite di precisione, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1B2B3D

D1HH1Corsa
S
LL1L2L3L4L5CADAcc.PrezzoOrdinare
33225-5003511B150504054,022638,2420-3532525,4406,56,5 925,11 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83