norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Grampo tipo gancho com base e alavanca de aperto rápido

voltar
Test

Grampos tipo gancho com colar e alavanca excêntrica

Grampos tipo gancho e alavancas excêntricas são elementos de fixação fundamentais da norelem.
A combinação dos dois elementos é perfeitamente adequada para processos de fixação, onde peças devem ser instaladas por cima. Os grampos tipo gancho possuem um giro de 90°, facilitando assim o encaixe e a retirada de peças. A altura de fixação pode ser regulada de forma exata, através da rosca fina do prisioneiro. Para isso, basta utilizar uma chave de fenda. Além disso, esta regulagem pode ser travada adicionalmente, por meio de um parafuso de segurança.
A norelem oferece grampos tipo gancho com colar e alavanca excêntrica em quatro diferentes versões.

Acesso direto à loja virtual

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83