Vedante de rosca LOCTITE
97990

Vedante de rosca LOCTITE

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

  • 2
  • 2
DescriçãoIndicação:LOCTITE-Selante de rosca plástica, 97990-5331100 tem uma recomendação KTW da Agência Nacional de Saúde Alemã na área de vedações D2 devido à verificação do DVGW-Instituto de Pesquisas: Aprovado para a área de gêneros alimentícios e água potável.Segurança:Considerações gerais:

O vedante de rosca líquido substitui cânhamo, pastas e fitas de PTFE.
Peças podem ser novamente alinhadas logo após a junção.

LOCTITE-Vedante para roscas de tubos, 97990-511....
Para roscas de no máx. R2“. O produto é liberado pelo DVGW sob o nº 86.01 e 125 (de acordo com a norma DIN DIN 30 661), para a vedação de conexões roscadas em guarnições e aparelhos a gás.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.

LOCTITE-Vedante para roscas de tubos baixa resistência, 97990-577....
Para roscas de no máx. R3“. Certificação BAM (Instituto Federal Alemão para Pesquisa e Ensaio de Materiais), para a aplicação em áreas com oxigênio até 15 bar e +60 °C. Âmbito de aplicação: Por ex. nos procedimentos de reparos, pois é possível fazer a desmontagem facilmente com ferramentas
normais.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.

LOCTITE-Selante de rosca plástica, 97990-5331100
Elasticidade permanente para roscas plásticas, em combinações metal/metal e plástico/metal. Recomendação KTW.
Resistente às temperaturas de -60 °C até +150 °C.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

EmbalagemNº de
identificação interna
Sistema de
endurecimento
Viscosidade
m Pa · s
Resistência
à manipulação
Resistência
final
h
Torque
de quebra
Nm
Tamanho
da rosca
CADAces.PreçoEncomendar
97990-5110050Frasco de 50 ml511anaeróbico9000-2200025 min.126≤R3 23,99 €
97990-5110250Tubo de 250 ml511anaeróbico9000-2200025 min.126≤R3 112,73 €
97990-5770050Frasco de 50 ml577anaeróbico16000-3300030 min.2411≤R3 28,67 €
97990-5770250Tubo de 250 ml577anaeróbico16000-3300030 min.2411≤R3 120,19 €
97990-5331100Tubo de 100 ml5331Umidade do ar50000imediatamente121,5≤R3 20,24 €
Pesquisa
MinhanorelemE-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83