Adesivos e vedantes LOCTITE
97990

Adesivos e vedantes LOCTITE

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição Indicação: * Tempo de formação de película.
** 50% de umidade relativa do ar em temperatura ambiente.
Segurança: Considerações gerais:

Para tarefas de colagem com flexibilidade permanente e vedação simultânea contra água, poeira, etc.

LOCTITE-Silicone flexível permanente adesivo e vedante, 97990-5366310
Transparente e resistente à temperatura. Para uniões de vidros, metais, cerâmica e quase todos os plásticos.
Resistente às temperaturas de -65 °C até +250 °C.

LOCTITE-Silicone flexível permanente preto adesivo e vedante, 97990-5368310
Resistente contra substâncias químicas e produtos à base de óleo. Une a maioria dos materiais de mesmo tipo e de tipos diferentes.
Resistente às temperaturas de -65 °C até +250 °C.

LOCTITE-Alta resistência a temperaturas, adesivo e vedante flexível permanente 97990-5399310
Cor vermelha, temporariamente resistente até 350 °C. Une a maioria dos materiais de mesmo tipo e de tipos diferentes.
Resistente às temperaturas de -60 °C até +275 °C.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

EmbalagemNº de
identificação interna
Sistema de
endurecimento
Resistência
à manipulação
min
Resistência à tração
N/mm²
Alongamento
de ruptura %
Dureza Shore ACAD Aces. Preço Encomendar
97990-5366310Cartucho de 310 ml5366Umidade do ar5*253025 10,95 €
97990-5368310Cartucho de 310 ml5368Umidade do ar5*243526 12,65 €
97990-5399310Cartucho de 310 ml5399Umidade do ar5*2,550033 20,62 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83