Adesivo universal LOCTITE
97990

Adesivo universal LOCTITE

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição Segurança: Considerações gerais:

Estas colas unem metais, borracha, plástico e outros materiais de mesmo tipo e diferentes. Alta resistência em poucos segundos.


LOCTITE-Cola universal (cianoacrilato), 97990-401....
Este adesivo cola as mais diversas combinações de materiais (metais, plásticos, couro, borracha, madeira, papelão, cerâmica, etc.) e atinge alta resistência em pequenos vãos.
Resistente às temperaturas de -50 °C até +80 °C.

LOCTITE-Cola universal em forma de gel (cianoacrilato), 97990-454....
Este adesivo em forma de gel pode ser aplicado com exatidão, sem escorrer, sem gotejar, mesmo em superfícies verticais. Cola os mais diversos materiais, até mesmo materiais porosos.
Boa capacidade de preenchimento de juntas.
Resistente às temperaturas de -50 °C até +80 °C.

LOCTITE-Cola para plásticos, 97990-4060770
A combinação entre adesivo instantâneo 406 (cianoacrilato) e primer 770 para plásticos de difícil colagem como polietileno (PE) e polipropileno (PP).
Resistente às temperaturas de -50 °C até +80 °C.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

EmbalagemNº de
identificação interna
Sistema de
endurecimento
Viscosidade
m Pa · s
Resistência
à manipulação
seg.
Resistência
final
h
Folga
de colagem
mm
CAD Aces. Preço Encomendar
97990-4010020Frasco de 20 ml401Umidade do ar10010120,05-0,1 22,33 €
97990-4010050Frasco de 50 g401Umidade do ar10010120,05-0,1 41,63 €
97990-4060770Conjunto de 20/10 g406/770Umidade do ar2010120,05-0,1 45,49 €
97990-4540020Tubo de 20 g454Umidade do arem gel5-10120,05-0,1 26,20 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83