|
|
97944Bicos dosadores de lubrificação (graxeiras) planos, de acordo... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço zincado. Aço inoxidável, superfície sem tratamento. Indicação:Bicos dosadores de lubrificação planos são particularmente adequados para áreas de lubrificação com requisitos de grande espaço para lubrificação, uma vez que proporcionam alta passagem de lubrificante, graças à sua estrutura. Devido ao seu formato estável, estes lubrificadores são utilizados preferencialmente em máquinas com alto nível de desgaste externo. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | D1 | L | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
97944-11006100 | Aço | M6x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1,40 € | | 97944-11008100 | Aço | M8x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1,40 € | | 97944-11010100 | Aço | M10x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1,40 € | | 97944-11018 | Aço | G1/8 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1,40 € | | 97944-11606100 | Aço | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,32 € | | 97944-11608100 | Aço | M8x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,32 € | | 97944-11608125 | Aço | M8x1,25 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,32 € | | 97944-11610100 | Aço | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,32 € | | 97944-11610150 | Aço | M10x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,32 € | | 97944-11612150 | Aço | M12x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,32 € | | 97944-11616150 | Aço | M16x1,5 | 16 | 18 | 7 | 17 | | | 1,47 € | | 97944-11618 | Aço | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,32 € | | 97944-11614 | Aço | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,38 € | | 97944-12216150 | Aço | M16x1,5 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 3,98 € | | 97944-12214 | Aço | G1/4 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 3,98 € | | 97944-12238 | Aço | G3/8 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 3,98 € | | 97944-21606100 | aço inoxidável | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6,66 € | | 97944-21608100 | aço inoxidável | M8x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6,34 € | | 97944-21608125 | aço inoxidável | M8x1,25 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6,34 € | | 97944-21610100 | aço inoxidável | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6,34 € | | 97944-21610150 | aço inoxidável | M10x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6,34 € | | 97944-21612150 | aço inoxidável | M12x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6,34 € | | 97944-21618 | aço inoxidável | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6,34 € | | 97944-21614 | aço inoxidável | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6,34 € | | 97944-22216150 | aço inoxidável | M16x1,5 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 25,25 € | | 97944-22214 | aço inoxidável | G1/4 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 25,25 € | | 97944-22238 | aço inoxidável | G3/8 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 25,25 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|