norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de acordo com a norma DIN 3405, forma C, ângulo de 90°
97942_C

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Niples com bicos dosadores de lubrificação afunilados são adequados especialmente para uma montagem alinhada ou embutida.
Através da sua forma de funil, é possível efetuar a lubrificação necessária, mesmo em locais de difícil acesso.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 97942_C Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de acordo com a norma DIN 3405, forma C, ângulo de 90° 147 kB

Desenhos

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de acordo com a norma DIN 3405, forma C, ângulo de 90°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
EspécieDLL1SWCADAces.PreçoEncomendar
97942-1306100CAçoQuadradoM06X1185,59 1,79 €
97942-1308100CAçoQuadradoM8x1185,59 1,79 €
97942-1308125CAçoQuadradoM08X1,25185,59 1,79 €
97942-1310100CAçoQuadradoM10x1185,511 1,79 €
97942-1318CAçoQuadradoR1/8185,511 1,90 €