|
|
97942_BNiples com bicos dosadores de lubrificação, afunilados, de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoVersão:peça zincada.Indicação:Bicos dosadores de lubrificação afunilados são adequados especialmente para uma montagem alinhada ou embutida. Através da sua forma de funil, é possível efetuar a lubrificação necessária, mesmo em locais de difícil acesso. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Versão 2 | D | L | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
97942-1206100 | B | Aço | quadrado | M6x1 | 15 | 5,5 | 9 | | | 3,58 € | | 97942-1208100 | B | Aço | quadrado | M8x1 | 15 | 5,5 | 9 | | | 1,97 € | | 97942-1208125 | B | Aço | quadrado | M8x1,25 | 15 | 5,5 | 9 | | | 2,00 € | | 97942-1210100 | B | Aço | quadrado | M10x1 | 15 | 5,5 | 11 | | | 2,00 € | | 97942-1218 | B | Aço | quadrado | R1/8 | 15 | 5,5 | 11 | | | 2,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|