|
|
97942Bicos dosadores de lubrificação (graxeiras) afunilados, de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço zincado. Aço inoxidável, superfície sem tratamento. Indicação:Bicos dosadores de lubrificação afunilados são adequados especialmente para uma montagem alinhada ou embutida. Através da sua forma de funil, é possível efetuar a lubrificação necessária, mesmo em locais de difícil acesso. Indicação de desenho:Forma A: reto Forma B: com ângulo de 45° Forma C: com ângulo de 90° Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Niples com bicos dosadores de lubrificação, afunilados, de acordo com a norma DIN 3405, forma A, reto |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Versão 2 | D=Rosca | L | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
97942-1106100 | A | Aço | sextavado | M6x1 | 9 | 6 | 7 | | | 1,06 € | | 97942-1108100 | A | Aço | sextavado | M8x1 | 9,5 | 6,5 | 9 | | | 1,17 € | | 97942-1108125 | A | Aço | sextavado | M8x1,25 | 9,5 | 6,5 | 9 | | | 1,17 € | | 97942-1110100 | A | Aço | sextavado | M10x1 | 9,5 | 6,5 | 11 | | | 1,17 € | | 97942-1118 | A | Aço | sextavado | R1/8 | 9,5 | 6,5 | 11 | | | 1,21 € | | 97942-2106100 | A | aço inoxidável | sextavado | M6x1 | 9 | 6 | 7 | | | 3,31 € | | 97942-2108100 | A | aço inoxidável | sextavado | M8x1 | 9,5 | 6,5 | 9 | | | 3,76 € | | 97942-2108125 | A | aço inoxidável | sextavado | M8x1,25 | 9,5 | 6,5 | 9 | | | 3,80 € | | 97942-2110100 | A | aço inoxidável | sextavado | M10x1 | 9,5 | 6,5 | 11 | | | 4,32 € | | 97942-2118 | A | aço inoxidável | sextavado | G1/8 | 9,5 | 6,5 | 11 | | | 4,32 € | |
|
Niples com bicos dosadores de lubrificação, afunilados, de acordo com a norma DIN 3405, forma B, ângulo de 45° |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Versão 2 | D | L | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
97942-1206100 | B | Aço | quadrado | M6x1 | 15 | 5,5 | 9 | | | 3,46 € | | 97942-1208100 | B | Aço | quadrado | M8x1 | 15 | 5,5 | 9 | | | 1,90 € | | 97942-1208125 | B | Aço | quadrado | M8x1,25 | 15 | 5,5 | 9 | | | 1,93 € | | 97942-1210100 | B | Aço | quadrado | M10x1 | 15 | 5,5 | 11 | | | 1,93 € | | 97942-1218 | B | Aço | quadrado | R1/8 | 15 | 5,5 | 11 | | | 1,93 € | |
|
Niples com bicos dosadores de lubrificação, afunilados, de acordo com a norma DIN 3405, forma C, ângulo de 90° |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Versão 2 | D | L | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
97942-1306100 | C | Aço | quadrado | M6x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 2,12 € | | 97942-1308100 | C | Aço | quadrado | M8x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 2,12 € | | 97942-1308125 | C | Aço | quadrado | M8x1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 2,12 € | | 97942-1310100 | C | Aço | quadrado | M10x1 | 18 | 5,5 | 11 | | | 2,12 € | | 97942-1318 | C | Aço | quadrado | R1/8 | 18 | 5,5 | 11 | | | 2,25 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|