norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação, adequadas para niples cônicos, forma B, com aba de fixação
97941_B

Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Polietileno (PE-LLD).Versão:vermelho, verde, amarelo ou preto.Indicação:Adequado para todos os niples com bicos dosadores de lubrificação cônicos, que estejam de acordo com a norma DIN 71412. Protege a cabeça cônica do bico dosador contra a contaminação. As diferentes cores servem, por ex., para marcação dos intervalos de lubrificação.

Temperatura de aplicação: -70 °C até +85 °C.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 97941_B Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação, adequadas para niples cônicos, forma B, com aba de fixação 101 kB

Desenhos

Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação, adequadas para niples cônicos, forma B, com aba de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
CADAces.PreçoEncomendar
97941-921Bvermelho 0,22 €
97941-922Bverde 0,22 €
97941-923Bamarelo 0,22 €
97941-924Bpreto 0,22 €