norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Capas de proteção adequadas para bicos dosadores  de lubrificação (graxeiras)
97941

Capas de proteção adequadas para bicos dosadores de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Polietileno (PE-LLD).Versão:vermelho, verde, amarelo ou preto.Indicação:Adequado para todos os bicos dosadores cônicos em conformidade com a norma DIN 71412. Protege a cabeça cônica do bico lubrificador contra contaminação.
As diferentes cores servem, por ex., para marcação dos intervalos de lubrificação.

Temperatura de aplicação: -70 °C até +85 °C.

Forma A: sem aba de fixação
Forma B: com aba de fixação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 97941 Capas de proteção adequadas para bicos dosadores de lubrificação (graxeiras) 215 kB

Desenhos (visão geral)

Capas de proteção adequadas para bicos dosadores  de lubrificação (graxeiras)

Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação, adequadas para niples com bicos cônicos, forma A, sem aba de fixação

mais informações

Desenhos

Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação, adequadas para niples com bicos cônicos, forma A, sem aba de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
CADAces.PreçoEncomendar
97941-911Avermelho 0,15 €
97941-912Averde 0,15 €
97941-913Aamarelo 0,15 €
97941-914Apreto 0,15 €

Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação, adequadas para niples cônicos, forma B, com aba de fixação

mais informações

Desenhos

Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação, adequadas para niples cônicos, forma B, com aba de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
CADAces.PreçoEncomendar
97941-921Bvermelho 0,21 €
97941-922Bverde 0,21 €
97941-923Bamarelo 0,21 €
97941-924Bpreto 0,21 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83