|
|
97940_DNiples com bicos dosadores de lubrificação, cônicos, de acordo... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Aço endurecido, mín. 550 HV 1, zincado.Indicação:Bicos dosadores de lubrificação cônicos possuem rosca cônica. Eles são apropriados para pontos de lubrificação que precisam ser lubrificados frequentemente e de forma confiável. Devido à sua versatilidade de aplicação, pertencem aos tipos de bicos dosadores mais usados no mercado. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Material do corpo básico | A | D | L máx. | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
97940-1406100 | D | angulado em 45° com perfil quadrado | aço | 10,5 | M6x1 | 21 | 5,5 | 9 | | | 0,90 € | | 97940-1408100 | D | angulado em 45° com perfil quadrado | aço | 10,5 | M8x1 | 21 | 5,5 | 9 | | | 0,90 € | | 97940-1408125 | D | angulado em 45° com perfil quadrado | aço | 10,5 | M8x1,25 | 21 | 5,5 | 9 | | | 1,13 € | | 97940-1410100 | D | angulado em 45° com perfil quadrado | aço | 11 | M10x1 | 21 | 5,5 | 11 | | | 1,13 € | | 97940-1418 | D | angulado em 45° com perfil quadrado | aço | 11 | R1/8 | 21 | 5,5 | 11 | | | 1,13 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|