|
|
97940_CNiples com bicos dosadores de lubrificação, cônicos, de acordo... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço endurecido, mín. 550 HV 1, zincado. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Bicos dosadores de lubrificação cônicos possuem rosca cônica. Eles são apropriados para pontos de lubrificação que precisam ser lubrificados frequentemente e de forma confiável. Devido à sua versatilidade de aplicação, pertencem aos tipos de bicos dosadores mais usados no mercado. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Material do corpo básico | A | D | L máx. | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
97940-1306100 | C | angulado em 90° com sextavado | aço | 13 | M6x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0,86 € | | 97940-1308100 | C | angulado em 90° com sextavado | aço | 13 | M8x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0,86 € | | 97940-1308125 | C | angulado em 90° com sextavado | aço | 13 | M8x1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0,86 € | | 97940-1310100 | C | angulado em 90° com sextavado | aço | 14 | M10x1 | 20 | 5,5 | 11 | | | 0,86 € | | 97940-1310150 | C | angulado em 90° com sextavado | aço | 14 | M10x1,5 | 20 | 5,5 | 11 | | | 1,63 € | | 97940-1318 | C | angulado em 90° com sextavado | aço | 14 | R1/8 | 20 | 5,5 | 11 | | | 0,86 € | | 97940-1314 | C | angulado em 90° com sextavado | aço | 14 | R1/4 | 22 | 6,5 | 14 | | | 2,55 € | | 97940-2306100 | C | angulado em 90° com sextavado | aço inoxidável | 13 | M6x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 7,60 € | | 97940-2308100 | C | angulado em 90° com sextavado | aço inoxidável | 13 | M8x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 7,60 € | | 97940-2308125 | C | angulado em 90° com sextavado | aço inoxidável | 13 | M8x1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 7,60 € | | 97940-2310100 | C | angulado em 90° com sextavado | aço inoxidável | 14 | M10x1 | 20 | 5,5 | 11 | | | 8,22 € | | 97940-2310150 | C | angulado em 90° com sextavado | aço inoxidável | 14 | M10x1,5 | 20 | 5,5 | 11 | | | 8,22 € | | 97940-2318 | C | angulado em 90° com sextavado | aço inoxidável | 14 | R1/8 | 20 | 5,5 | 11 | | | 8,22 € | | 97940-2314 | C | angulado em 90° com sextavado | aço inoxidável | 14 | R1/4 | 22 | 6,5 | 14 | | | 11,02 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|