|
|
97940_BNiples com bicos dosadores de lubrificação, cônicos, de acordo... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço endurecido, mín. 550 HV 1, zincado. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Bicos dosadores de lubrificação cônicos possuem rosca cônica. Eles são apropriados para pontos de lubrificação que precisam ser lubrificados frequentemente e de forma confiável. Devido à sua versatilidade de aplicação, pertencem aos tipos de bicos dosadores mais usados no mercado. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Material do corpo básico | A | D | L máx. | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
97940-1206100 | B | angulado em 45° com sextavado | aço | 10,5 | M6x1 | 23,5 | 5,5 | 9 | | | 0,84 € | | 97940-1208100 | B | angulado em 45° com sextavado | aço | 10,5 | M8x1 | 23,5 | 5,5 | 9 | | | 0,84 € | | 97940-1208125 | B | angulado em 45° com sextavado | aço | 10,5 | M8x1,25 | 23,5 | 5,5 | 9 | | | 0,84 € | | 97940-1210100 | B | angulado em 45° com sextavado | aço | 11,5 | M10x1 | 25 | 5,5 | 11 | | | 1,31 € | | 97940-1210150 | B | angulado em 45° com sextavado | aço | 11,5 | M10x1,5 | 25 | 5,5 | 11 | | | 1,31 € | | 97940-1218 | B | angulado em 45° com sextavado | aço | 11,5 | R1/8 | 25 | 5,5 | 11 | | | 1,31 € | | 97940-1214 | B | angulado em 45° com sextavado | aço | 12 | R1/4 | 22,5 | 6,5 | 14 | | | 2,50 € | | 97940-2206100 | B | angulado em 45° com sextavado | aço inoxidável | 10,5 | M6x1 | 23,5 | 5,5 | 9 | | | 4,46 € | | 97940-2208100 | B | angulado em 45° com sextavado | aço inoxidável | 10,5 | M8x1 | 23,5 | 5,5 | 9 | | | 7,60 € | | 97940-2208125 | B | angulado em 45° com sextavado | aço inoxidável | 10,5 | M8x1,25 | 23,5 | 5,5 | 9 | | | 7,60 € | | 97940-2210100 | B | angulado em 45° com sextavado | aço inoxidável | 11,5 | M10x1 | 25 | 5,5 | 11 | | | 8,29 € | | 97940-2210150 | B | angulado em 45° com sextavado | aço inoxidável | 11,5 | M10x1,5 | 25 | 5,5 | 11 | | | 8,29 € | | 97940-2218 | B | angulado em 45° com sextavado | aço inoxidável | 11,5 | R1/8 | 25 | 5,5 | 11 | | | 8,29 € | | 97940-2214 | B | angulado em 45° com sextavado | aço inoxidável | 12 | R1/4 | 22,5 | 6,5 | 14 | | | 9,26 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|