|
|
97940_ANiples com bicos dosadores de lubrificação, cônicos, de acordo... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço endurecido, mín. 550 HV 1, zincado. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Bicos dosadores de lubrificação cônicos possuem rosca cônica. Eles são apropriados para pontos de lubrificação que precisam ser lubrificados frequentemente e de forma confiável. Devido à sua versatilidade de aplicação, pertencem aos tipos de bicos dosadores mais usados no mercado. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Material do corpo básico | D | L1 | L máx. | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
97940-1106100 | A | reto com sextavado | aço | M6x1 | 5,5 | 15 | 7 | | | 0,31 € | | 97940-1108100 | A | reto com sextavado | aço | M8x1 | 5,5 | 15 | 9 | | | 0,36 € | | 97940-1108125 | A | reto com sextavado | aço | M8x1,25 | 5,5 | 15 | 9 | | | 0,36 € | | 97940-1110100 | A | reto com sextavado | aço | M10x1 | 5,5 | 15 | 11 | | | 0,47 € | | 97940-1110150 | A | reto com sextavado | aço | M10x1,5 | 5,5 | 15 | 11 | | | 0,47 € | | 97940-1118 | A | reto com sextavado | aço | R1/8 | 5,5 | 15 | 11 | | | 0,47 € | | 97940-1114 | A | reto com sextavado | aço | R1/4 | 6,5 | 17,5 | 14 | | | 0,97 € | | 97940-2106100 | A | reto com sextavado | aço inoxidável | M6x1 | 5,5 | 15 | 7 | | | 2,93 € | | 97940-2108100 | A | reto com sextavado | aço inoxidável | M8x1 | 5,5 | 15 | 9 | | | 3,75 € | | 97940-2108125 | A | reto com sextavado | aço inoxidável | M8x1,25 | 5,5 | 15 | 9 | | | 3,75 € | | 97940-2110100 | A | reto com sextavado | aço inoxidável | M10x1 | 5,5 | 15 | 11 | | | 4,55 € | | 97940-2110150 | A | reto com sextavado | aço inoxidável | M10x1,5 | 5,5 | 15 | 11 | | | 4,55 € | | 97940-2118 | A | reto com sextavado | aço inoxidável | R1/8 | 5,5 | 15 | 11 | | | 4,55 € | | 97940-2114 | A | reto com sextavado | aço inoxidável | R1/4 | 6,5 | 17,5 | 14 | | | 5,82 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|