|
|
97940Bicos dosadores de lubrificação (graxeiras) cônicos, de acordo... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço endurecido, mín. 550 HV 1, zincado. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Bicos dosadores de lubrificação cônicos possuem rosca cônica. Eles são apropriados para pontos de lubrificação que precisam ser lubrificados frequentemente e de forma confiável. Devido à sua versatilidade de aplicação, pertencem aos tipos de bicos dosadores mais usados no mercado. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Niples com bicos dosadores de lubrificação, cônicos, de acordo com a norma DIN 71412, forma A, reto |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Material do corpo básico | D | L1 | L máx. | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
97940-1106100 | A | reto com sextavado | aço | M6x1 | 5,5 | 15 | 7 | | | 0,32 € | | 97940-1108100 | A | reto com sextavado | aço | M8x1 | 5,5 | 15 | 9 | | | 0,37 € | | 97940-1108125 | A | reto com sextavado | aço | M8x1,25 | 5,5 | 15 | 9 | | | 0,37 € | | 97940-1110100 | A | reto com sextavado | aço | M10x1 | 5,5 | 15 | 11 | | | 0,48 € | | 97940-1110150 | A | reto com sextavado | aço | M10x1,5 | 5,5 | 15 | 11 | | | 0,48 € | | 97940-1118 | A | reto com sextavado | aço | R1/8 | 5,5 | 15 | 11 | | | 0,48 € | | 97940-1114 | A | reto com sextavado | aço | R1/4 | 6,5 | 17,5 | 14 | | | 1,00 € | | 97940-2106100 | A | reto com sextavado | aço inoxidável | M6x1 | 5,5 | 15 | 7 | | | 3,04 € | | 97940-2108100 | A | reto com sextavado | aço inoxidável | M8x1 | 5,5 | 15 | 9 | | | 3,88 € | | 97940-2108125 | A | reto com sextavado | aço inoxidável | M8x1,25 | 5,5 | 15 | 9 | | | 3,88 € | | 97940-2110100 | A | reto com sextavado | aço inoxidável | M10x1 | 5,5 | 15 | 11 | | | 4,70 € | | 97940-2110150 | A | reto com sextavado | aço inoxidável | M10x1,5 | 5,5 | 15 | 11 | | | 4,70 € | | 97940-2118 | A | reto com sextavado | aço inoxidável | R1/8 | 5,5 | 15 | 11 | | | 4,70 € | | 97940-2114 | A | reto com sextavado | aço inoxidável | R1/4 | 6,5 | 17,5 | 14 | | | 6,01 € | |
|
Niples com bicos dosadores de lubrificação, cônicos, de acordo com a norma DIN 71412, forma B, ângulo de 45°, sextavado |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Material do corpo básico | A | D | L máx. | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
97940-1206100 | B | angulado em 45° com sextavado | aço | 10,5 | M6x1 | 23,5 | 5,5 | 9 | | | 0,84 € | | 97940-1208100 | B | angulado em 45° com sextavado | aço | 10,5 | M8x1 | 23,5 | 5,5 | 9 | | | 0,84 € | | 97940-1208125 | B | angulado em 45° com sextavado | aço | 10,5 | M8x1,25 | 23,5 | 5,5 | 9 | | | 0,84 € | | 97940-1210100 | B | angulado em 45° com sextavado | aço | 11,5 | M10x1 | 25 | 5,5 | 11 | | | 1,31 € | | 97940-1210150 | B | angulado em 45° com sextavado | aço | 11,5 | M10x1,5 | 25 | 5,5 | 11 | | | 1,31 € | | 97940-1218 | B | angulado em 45° com sextavado | aço | 11,5 | R1/8 | 25 | 5,5 | 11 | | | 1,31 € | | 97940-1214 | B | angulado em 45° com sextavado | aço | 12 | R1/4 | 22,5 | 6,5 | 14 | | | 2,50 € | | 97940-2206100 | B | angulado em 45° com sextavado | aço inoxidável | 10,5 | M6x1 | 23,5 | 5,5 | 9 | | | 4,46 € | | 97940-2208100 | B | angulado em 45° com sextavado | aço inoxidável | 10,5 | M8x1 | 23,5 | 5,5 | 9 | | | 7,60 € | | 97940-2208125 | B | angulado em 45° com sextavado | aço inoxidável | 10,5 | M8x1,25 | 23,5 | 5,5 | 9 | | | 7,60 € | | 97940-2210100 | B | angulado em 45° com sextavado | aço inoxidável | 11,5 | M10x1 | 25 | 5,5 | 11 | | | 8,29 € | | 97940-2210150 | B | angulado em 45° com sextavado | aço inoxidável | 11,5 | M10x1,5 | 25 | 5,5 | 11 | | | 8,29 € | | 97940-2218 | B | angulado em 45° com sextavado | aço inoxidável | 11,5 | R1/8 | 25 | 5,5 | 11 | | | 8,29 € | | 97940-2214 | B | angulado em 45° com sextavado | aço inoxidável | 12 | R1/4 | 22,5 | 6,5 | 14 | | | 9,26 € | |
|
Niples com bicos dosadores de lubrificação, cônicos, de acordo com a norma DIN 71412, forma C, ângulo de 90°, sextavado |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Material do corpo básico | A | D | L máx. | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
97940-1306100 | C | angulado em 90° com sextavado | aço | 13 | M6x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0,90 € | | 97940-1308100 | C | angulado em 90° com sextavado | aço | 13 | M8x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0,90 € | | 97940-1308125 | C | angulado em 90° com sextavado | aço | 13 | M8x1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0,90 € | | 97940-1310100 | C | angulado em 90° com sextavado | aço | 14 | M10x1 | 20 | 5,5 | 11 | | | 0,90 € | | 97940-1310150 | C | angulado em 90° com sextavado | aço | 14 | M10x1,5 | 20 | 5,5 | 11 | | | 1,69 € | | 97940-1318 | C | angulado em 90° com sextavado | aço | 14 | R1/8 | 20 | 5,5 | 11 | | | 0,90 € | | 97940-1314 | C | angulado em 90° com sextavado | aço | 14 | R1/4 | 22 | 6,5 | 14 | | | 2,65 € | | 97940-2306100 | C | angulado em 90° com sextavado | aço inoxidável | 13 | M6x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 7,85 € | | 97940-2308100 | C | angulado em 90° com sextavado | aço inoxidável | 13 | M8x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 7,85 € | | 97940-2308125 | C | angulado em 90° com sextavado | aço inoxidável | 13 | M8x1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 7,85 € | | 97940-2310100 | C | angulado em 90° com sextavado | aço inoxidável | 14 | M10x1 | 20 | 5,5 | 11 | | | 8,50 € | | 97940-2310150 | C | angulado em 90° com sextavado | aço inoxidável | 14 | M10x1,5 | 20 | 5,5 | 11 | | | 8,50 € | | 97940-2318 | C | angulado em 90° com sextavado | aço inoxidável | 14 | R1/8 | 20 | 5,5 | 11 | | | 8,50 € | | 97940-2314 | C | angulado em 90° com sextavado | aço inoxidável | 14 | R1/4 | 22 | 6,5 | 14 | | | 11,40 € | |
|
Niples com bicos dosadores de lubrificação, cônicos, de acordo com a norma DIN 71412, forma D, ângulo de 45°, quadrado |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Material do corpo básico | A | D | L máx. | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
97940-1406100 | D | angulado em 45° com perfil quadrado | aço | 10,5 | M6x1 | 21 | 5,5 | 9 | | | 0,90 € | | 97940-1408100 | D | angulado em 45° com perfil quadrado | aço | 10,5 | M8x1 | 21 | 5,5 | 9 | | | 0,90 € | | 97940-1408125 | D | angulado em 45° com perfil quadrado | aço | 10,5 | M8x1,25 | 21 | 5,5 | 9 | | | 1,13 € | | 97940-1410100 | D | angulado em 45° com perfil quadrado | aço | 11 | M10x1 | 21 | 5,5 | 11 | | | 1,13 € | | 97940-1418 | D | angulado em 45° com perfil quadrado | aço | 11 | R1/8 | 21 | 5,5 | 11 | | | 1,13 € | |
|
Niples com bicos dosadores de lubrificação, cônicos, de acordo com a norma DIN 71412, forma E, ângulo de 90°, quadrado |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Material do corpo básico | A | D | L máx. | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
97940-1506100 | E | angulado em 90° com perfil quadrado | aço | 14 | M6x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0,93 € | | 97940-1508100 | E | angulado em 90° com perfil quadrado | aço | 14 | M8x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0,93 € | | 97940-1508125 | E | angulado em 90° com perfil quadrado | aço | 14 | M8x1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 1,21 € | | 97940-1510100 | E | angulado em 90° com perfil quadrado | aço | 15 | M10x1 | 18 | 5,5 | 11 | | | 1,53 € | | 97940-1518 | E | angulado em 90° com perfil quadrado | aço | 15 | R1/8 | 18 | 5,5 | 11 | | | 1,09 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|