norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoConsiderações gerais:Geral: graxa multiúso para lubrificação de rótulas e rolamentos sob altas cargas.

Graxa multiúso 97907-10-10400:
Lubrificação de rótulas, rolamentos e mancais de articulação, eixos com ranhuras, eixos de encaixe, fusos roscados e superfícies deslizantes de todos os tipos sob cargas normais e a todas as velocidades de deslizamento usuais para lubrificação com graxa. Resistente à água e sem ácidos. Rotulagem de acordo com a norma DIN 51502 K2K-30.

Graxa de alta temperatura 97907-10-20400:
Lubrificação com graxa de rolamentos de roletes e rótulas a altas temperaturas, por ex. em fornos de pintura e secagem, conversores, panelas de vazamento, sistemas de aquecimento, ventiladores de ar quente, guindastes de carga, instalações de vulcanização ou motores elétricos. Rotulagem de acordo com a norma DIN 51502 KP2N-30.

Graxa multiúso 97907-10-10500:
Aplicação para lubrificação de rolamentos de roletes e rótulas sob cargas elevadas. Graxa para veículos automóveis, máquinas para área de construção e equipamentos agrícolas.
Penetrabilidade: 265 - 295 1/10 mm
Resistência à água: DIN ISO 51807/T1, 1–90
Proteção contra corrosão: DIN 51802, grau de corrosão 0
Base de sabão: Hidroxiestereato-LI-12
Viscosidade base do óleo a 40 °C: DIN 51562, ca. 135 mm²/s
Indicado para pistola de graxa a duas mãos.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 97907-10 Graxas lubrificantes 110 kB
 Multi-purpose grease - According to Regulation (EC) No 1907/2006 - UK 186 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoEmbalagemTemperatura de serviçoGrau NLGIPonto de gotejamento
°C
CADAces.PreçoEncomendar
97907-10-10400Graxa multiúsoCartucho de graxa de 400 g de acordo com a norma DIN 1284-30 °C até 120 °C2>190 5,58 €
97907-10-20400Graxa de alta temperaturaCartucho de graxa de 400 g de acordo com a norma DIN 1284-35 °C até 150 °C2>220 11,89 €
97907-10-10500Graxa multiúsoCartucho rosqueável de 500 g-30 °C até 120 °C2180 15,64 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83