norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça: aço.
Cabeça da pistola de graxa: zamak
Indicação:Pistolas de graxa com alavanca de acordo com a norma DIN 1283
para cartuchos de graxa de 400 g ou 500 cm³ de graxa solta O pistão da bomba tem uma alta precisão de encaixe ao cilindro. Com isso não ocorre nenhuma lubrificação em falso. Descarga rápida por meia rotação do tubo da pistola de graxa.

Entrega com mangueira blindada e bocal.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 97990-11 Pistolas de graxa de acordo com a norma DIN 1283 115 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1Versão 2Possibilidades de enchimentomédioCADAces.PreçoEncomendar
97990-11-111500Padrãopara niples com bicos cônicos de acordo com a DIN 71412Cartucho de graxa, graxa soltaGraxa até NLGI 2 a 20 °C 28,83 €
97990-11-121500Premiumpara niples com bicos cônicos de acordo com a DIN 71413Cartucho de graxa, graxa solta, bomba de enchimentoGraxas até NLGI 3 com 20°C 53,89 €
Código do artigo

Pressão
bar
Pressão
de rebentamento
bar
Capacidade de transporte
por curso
cm³
Rosca de conexãoConexãoBocalCADAces.PreçoEncomendar
97990-11-111500400 bar850 bar1,2M10x1Mangueira blindada Ø8x300Bocal hidráulico 28,83 €
97990-11-121500600 bar900 bar1,2M10x1Mangueira blindada Ø11x300Bocal de precisão 53,89 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83