norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Recipiente: polietileno de alta densidade (HDPE).
Cabeça da bomba: plástico especial resistente aos ácidos e soluções alcalinas. Aplicação com poliamida universal.
Injetor: polipropileno resistente aos ácidos e soluções alcalinas. Aplicação com poliamida universal.
Haste da válvula: latão. Aço inoxidável resistente aos ácidos e soluções alcalinas. Aplicação com latão universal.
Mola: aço inoxidável.
Vedações: Viton® (FKM).
Versão:Recipiente: branco, transparente.Indicação:Pulverizador com bomba para trabalhos profissionais.

A acumulação de pressão no recipiente ocorre por bombeamento. Uma pressão de polegar sobre o botão de pulverização é suficiente para um jato de pulverização constante. Pressão operacional máxima de 2,5 bar. Com válvulas de sobrepressão e de ventilação combinadas.

Recipiente em PEAD, transparente com escala em mililitros. Alta estabilidade e grande abertura de enchimento para um enchimento e limpeza confortáveis. Estável à radiação UV.

Versão universal: adequada para solventes (exceto acetona) e óleos minerais finos. Com bico regulador (jato de forma pontual e jato cônico) ou bico de jato em leque.

Versão para ácidos diluídos: apropriada para o valor de pH de 1 a 7.

Versão para soluções alcalinas diluídas: adequada para valores de pH de 7 a 14.
Faixa de temperatura:+5 °C a +30 °CParticularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 97990-30 Pulverizadores com bomba 75 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1Volume máx.
do reservatório ml
Quantidade máx. de
enchimento ml
InjetorCor
Tampa
CADAces.PreçoEncomendar
97990-30-111500universal15001200Bico reguladorpreto 0,00 €
97990-30-121500universal15001200Bico de jato em lequecinza 0,00 €
97990-30-221500para ácidos diluídos15001200Bico de jato em lequevermelho 0,00 €
97990-30-321500para soluções alcalinas diluídas15001200Bico de jato em lequeazul 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83