|
|
96512Separadores de plástico para recipientes de armazenamento Eurobox |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Poliamida (PA 6).Versão:preto.Indicação:Os elementos separadores foram projetados para utilização em recipientes de armazenamento Eurobox com medida externa de 600x400 mm (medida interna aprox. 570x370 mm). Através do encaixe rápido dos separadores com medidas de 200 e 360 mm respectivamente, é possível subdividir o lado comprido do recipiente. Com um separador de 360 mm, é possível subdividir o lado curto do recipiente.
Portanto, os recipientes podem ser subdivididos individualmente em menores compartimentos, através do encaixe fácil dos separadores. Desta maneira, componentes estarão protegidos no transporte contra danos e deslizes. Além disso, os elementos separadores garantem a retirada fácil dos componentes.
Através da possibilidade de reutilização, eles podem ser recolocados novamente. Para armazená-los, basta guardá-los de forma plana.
Os separadores podem ser prolongados (comprimento máx. 560 mm) ou encurtados; basta utilizar uma serra. Sendo assim, eles podem ser usados para subdividir outras caixas, recipientes ou gavetas.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | H | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
96512-0390200 | A | curta | 39 | 200 | | | 1,68 € | | 96512-0390360 | B | longa | 39 | 360 | | | 2,60 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|