norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Polietileno.Indicação:Telas de proteção com alojamento cilíndrico para o fácil manuseio com um fundo fechado para alta proteção de pontas e extremidades.Aplicação:Ideal como tela de proteção para instrumentos e agulhas de osteosíntese, assim como para a proteção de pontas e roscas de peças de altíssima qualidade.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 96500-01 Capas de proteção (rede) de plástico 173 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Diâmetro
recomendado
D1=Diâmetro internoL

L1=comprimento útil CADAces.PreçoEncomendar
96500-01-0108vermelho1-6 mm88070 1,82 €
96500-01-0410laranja4-10 mm108070 1,90 €
96500-01-1015azul10-15 mm158070 1,99 €