|
|
96520_BPerfis para proteção de cantos e bordas com abraçadeira de aço... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:PVC.Versão:preto.Indicação:Os perfis para proteção de cantos e bordas são projetados para proteção, revestimento e decoração de cantos e bordas de chapa, sem a necessidade de usinagem adicional.Montagem:Montagem fácil, rápida e sem problemas. Basta pressionar manualmente o perfil de proteção na montagem, que ele será fixado automaticamente, mesmo na presença de raios ou curvaturas. Não há necessidade de adesivos ou material de fixação.Sob consulta:Outros comprimentos.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | L | Área de fixação mm | Raio mínimo de curvatura mm | B | H | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
96520-114X2000 | B | 2000 | 1,0-4,0 | A=30 B=20 C=20 D=20 | 10 | 14,5 | | | 6,24 € | | 96520-114X5000 | B | 5000 | 1,0-4,0 | A=30 B=20 C=20 D=20 | 10 | 14,5 | | | 11,83 € | | 96520-114X10000 | B | 10000 | 1,0-4,0 | A=30 B=20 C=20 D=20 | 10 | 14,5 | | | 21,10 € | | 96520-114X20000 | B | 20000 | 1,0-4,0 | A=30 B=20 C=20 D=20 | 10 | 14,5 | | | 39,68 € | | 96520-114X50000 | B | 50000 | 1,0-4,0 | A=30 B=20 C=20 D=20 | 10 | 14,5 | | | 95,44 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|