|
|
96390_CCorrentes de esferas forma C, com anel de fixação |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corrente em latão, anel de aço inoxidável 1.4310. Indicação:Se não houver indicação de comprimento, serão fornecidos 1000 mm. Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | Material do corpo básico | L | D | D1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
96390-09X160 | C | com anel de fixação | latão | 160 | 9 | 1 | | | 5,72 € | | 96390-09X320 | C | com anel de fixação | latão | 320 | 9 | 1 | | | 7,62 € | | 96390-09X500 | C | com anel de fixação | latão | 500 | 9 | 1 | | | 8,40 € | | 96390-09X1000 | C | com anel de fixação | latão | 1000 | 9 | 1 | | | 11,52 € | | 96390-12X160 | C | com anel de fixação | latão | 160 | 12 | 1,2 | | | 5,98 € | | 96390-12X320 | C | com anel de fixação | latão | 320 | 12 | 1,2 | | | 8,00 € | | 96390-12X500 | C | com anel de fixação | latão | 500 | 12 | 1,2 | | | 9,44 € | | 96390-12X1000 | C | com anel de fixação | latão | 1000 | 12 | 1,2 | | | 12,04 € | | 96390-14X160 | C | com anel de fixação | latão | 160 | 14 | 1,6 | | | 6,30 € | | 96390-14X320 | C | com anel de fixação | latão | 320 | 14 | 1,6 | | | 7,99 € | | 96390-14X500 | C | com anel de fixação | latão | 500 | 14 | 1,6 | | | 9,72 € | | 96390-14X1000 | C | com anel de fixação | latão | 1000 | 14 | 1,6 | | | 12,04 € | | 96390-16X160 | C | com anel de fixação | latão | 160 | 16 | 1,6 | | | 6,36 € | | 96390-16X320 | C | com anel de fixação | latão | 320 | 16 | 1,6 | | | 8,40 € | | 96390-16X500 | C | com anel de fixação | latão | 500 | 16 | 1,6 | | | 9,72 € | | 96390-16X1000 | C | com anel de fixação | latão | 1000 | 16 | 1,6 | | | 12,04 € | | 96390-20X160 | C | com anel de fixação | latão | 160 | 20 | 2 | | | 6,58 € | | 96390-20X320 | C | com anel de fixação | latão | 320 | 20 | 2 | | | 9,44 € | | 96390-20X500 | C | com anel de fixação | latão | 500 | 20 | 2 | | | 9,72 € | | 96390-20X1000 | C | com anel de fixação | latão | 1000 | 20 | 2 | | | 12,55 € | | 96390-24X160 | C | com anel de fixação | latão | 160 | 24 | 2 | | | 6,76 € | | 96390-24X320 | C | com anel de fixação | latão | 320 | 24 | 2 | | | 9,72 € | | 96390-24X500 | C | com anel de fixação | latão | 500 | 24 | 2 | | | 9,99 € | | 96390-24X1000 | C | com anel de fixação | latão | 1000 | 24 | 2 | | | 12,67 € | | 96390-30X160 | C | com anel de fixação | latão | 160 | 30 | 2,6 | | | 7,00 € | | 96390-30X320 | C | com anel de fixação | latão | 320 | 30 | 2,6 | | | 9,72 € | | 96390-30X500 | C | com anel de fixação | latão | 500 | 30 | 2,6 | | | 9,99 € | | 96390-30X1000 | C | com anel de fixação | latão | 1000 | 30 | 2,6 | | | 12,67 € | | 96390-36X160 | C | com anel de fixação | latão | 160 | 36 | 2,6 | | | 7,62 € | | 96390-36X320 | C | com anel de fixação | latão | 320 | 36 | 2,6 | | | 10,41 € | | 96390-36X500 | C | com anel de fixação | latão | 500 | 36 | 2,6 | | | 11,09 € | | 96390-36X1000 | C | com anel de fixação | latão | 1000 | 36 | 2,6 | | | 12,67 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|