|
|
96390_ACorrentes de esferas forma A, simples |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corrente em latão ou aço inoxidável.Indicação:Se não houver indicação de comprimento, serão fornecidos 1000 mm. Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | Material do corpo básico | L | Filtro |
---|
96390-00X | A | simples | latão | 160/320/500/1000 | | 96390-01X | A | simples | aço inoxidável | 160/320/500/1000 | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|