|
|
96205_AInjetores de alta pressão LOC-LINE®, Forma A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Copolímero acetal (POM). Bico injetor de aço inoxidável.Versão:Cor azul/laranja.Indicação:Graças ao design especialmente compacto, o bico injetor de alta pressão serve adequadamente para aplicação em espaços estreitos. Em estado roscado, o bico injetor pode ser regulado por meio de um pino (por exemplo por uma chave Allen), permanecendo estável na sua posição. Não é necessário o uso de uma trava de segurança adicional. Ele pode ser girado 360° e suportar uma faixa de pressão de trabalho até 70 bar.
Resistente a: acetona, álcool, etil, graxas, óleos, detergentes para lavar louça, gasolina, tintas, solventes, hidróxido de sódio.
Não resistente a: cloro, ácidos, hidróxido de amônio, bases fortes, soluções iônicas de hipoclorito, hipoclorito de sódio.
Angulo de rotação do injetor até 72°.Faixa de temperatura:Faixa máxima de temperatura 50 ºC.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | L | α | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
96205-11816000 | A | 1,6 | R1/8 | - | 72° | | | 49,08 € | | 96205-11816064 | A | 1,6 | R1/8 | 6,4 | 72° | | | 50,05 € | | 96205-11816127 | A | 1,6 | R1/8 | 12,7 | 72° | | | 50,78 € | | 96205-11816318 | A | 1,6 | R1/8 | 31,8 | 72° | | | 54,19 € | | 96205-11822000 | A | 2,2 | R1/8 | - | 72° | | | 49,08 € | | 96205-11822064 | A | 2,2 | R1/8 | 6,4 | 72° | | | 50,05 € | | 96205-11822127 | A | 2,2 | R1/8 | 12,7 | 72° | | | 50,78 € | | 96205-11822318 | A | 2,2 | R1/8 | 31,8 | 72° | | | 54,19 € | | 96205-11830000 | A | 3 | R1/8 | - | 72° | | | 49,08 € | | 96205-11830064 | A | 3 | R1/8 | 6,4 | 72° | | | 50,05 € | | 96205-11830127 | A | 3 | R1/8 | 12,7 | 72° | | | 50,78 € | | 96205-11830318 | A | 3 | R1/8 | 31,8 | 72° | | | 54,19 € | | 96205-11841000 | A | 4,1 | R1/8 | - | 70° | | | 49,08 € | | 96205-11841064 | A | 4,1 | R1/8 | 6,4 | 70° | | | 50,05 € | | 96205-11841127 | A | 4,1 | R1/8 | 12,7 | 70° | | | 50,78 € | | 96205-11841318 | A | 4,1 | R1/8 | 31,8 | 70° | | | 54,19 € | | 96205-11416000 | A | 1,6 | R1/4 | - | 72° | | | 49,08 € | | 96205-11416064 | A | 1,6 | R1/4 | 6,4 | 72° | | | 50,05 € | | 96205-11416127 | A | 1,6 | R1/4 | 12,7 | 72° | | | 50,78 € | | 96205-11416318 | A | 1,6 | R1/4 | 31,8 | 72° | | | 54,19 € | | 96205-11422000 | A | 2,2 | R1/4 | - | 72° | | | 49,08 € | | 96205-11422064 | A | 2,2 | R1/4 | 6,4 | 72° | | | 50,05 € | | 96205-11422127 | A | 2,2 | R1/4 | 12,7 | 72° | | | 50,78 € | | 96205-11422318 | A | 2,2 | R1/4 | 31,8 | 72° | | | 54,19 € | | 96205-11430000 | A | 3 | R1/4 | - | 72° | | | 49,08 € | | 96205-11430064 | A | 3 | R1/4 | 6,4 | 72° | | | 50,05 € | | 96205-11430127 | A | 3 | R1/4 | 12,7 | 72° | | | 50,78 € | | 96205-11430318 | A | 3 | R1/4 | 31,8 | 72° | | | 54,19 € | | 96205-11441000 | A | 4,1 | R1/4 | - | 70° | | | 49,08 € | | 96205-11441064 | A | 4,1 | R1/4 | 6,4 | 70° | | | 50,05 € | | 96205-11441127 | A | 4,1 | R1/4 | 12,7 | 70° | | | 50,78 € | | 96205-11441318 | A | 4,1 | R1/4 | 31,8 | 70° | | | 54,19 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|