|
|
96205Injetores de alta pressão LOC-LINE® |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Copolímero acetal (POM). Bico injetor de aço inoxidável.Versão:Cor azul/laranja.Indicação:Graças ao design especialmente compacto, o bico injetor de alta pressão serve adequadamente para aplicação em espaços estreitos. Em estado roscado, o bico injetor pode ser regulado por meio de um pino (por exemplo por uma chave Allen), permanecendo estável na sua posição. Não é necessário o uso de uma trava de segurança adicional. Ele pode ser girado 360° e suportar uma faixa de pressão de trabalho até 70 bar.
Resistente aos seguintes produtos: acetona, álcool, etil, graxas, óleos, detergentes para lavar louça, gasolina, tintas, solventes, hidróxido de sódio.
Não resistente aos seguintes produtos: cloro, ácidos, hidróxido de amônio, bases fortes, soluções iônicas de hipoclorito, hipoclorito de sódio.
Forma A: ângulo de rotação do injetor até 72° Forma B: ângulo de rotação do injetor até 110° (para aplicações onde o jato é necessário, mesmo sob o nível do parafuso)Faixa de temperatura:Faixa máxima de temperatura 50 ºC.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | L | α | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
96205-11816000 | A | 1,6 | R1/8 | - | 72° | | | 49,08 € | | 96205-11816064 | A | 1,6 | R1/8 | 6,4 | 72° | | | 50,05 € | | 96205-11816127 | A | 1,6 | R1/8 | 12,7 | 72° | | | 50,78 € | | 96205-11816318 | A | 1,6 | R1/8 | 31,8 | 72° | | | 54,19 € | | 96205-11822000 | A | 2,2 | R1/8 | - | 72° | | | 49,08 € | | 96205-11822064 | A | 2,2 | R1/8 | 6,4 | 72° | | | 50,05 € | | 96205-11822127 | A | 2,2 | R1/8 | 12,7 | 72° | | | 50,78 € | | 96205-11822318 | A | 2,2 | R1/8 | 31,8 | 72° | | | 54,19 € | | 96205-11830000 | A | 3 | R1/8 | - | 72° | | | 49,08 € | | 96205-11830064 | A | 3 | R1/8 | 6,4 | 72° | | | 50,05 € | | 96205-11830127 | A | 3 | R1/8 | 12,7 | 72° | | | 50,78 € | | 96205-11830318 | A | 3 | R1/8 | 31,8 | 72° | | | 54,19 € | | 96205-11841000 | A | 4,1 | R1/8 | - | 70° | | | 49,08 € | | 96205-11841064 | A | 4,1 | R1/8 | 6,4 | 70° | | | 50,05 € | | 96205-11841127 | A | 4,1 | R1/8 | 12,7 | 70° | | | 50,78 € | | 96205-11841318 | A | 4,1 | R1/8 | 31,8 | 70° | | | 54,19 € | | 96205-11416000 | A | 1,6 | R1/4 | - | 72° | | | 49,08 € | | 96205-11416064 | A | 1,6 | R1/4 | 6,4 | 72° | | | 50,05 € | | 96205-11416127 | A | 1,6 | R1/4 | 12,7 | 72° | | | 50,78 € | | 96205-11416318 | A | 1,6 | R1/4 | 31,8 | 72° | | | 54,19 € | | 96205-11422000 | A | 2,2 | R1/4 | - | 72° | | | 49,08 € | | 96205-11422064 | A | 2,2 | R1/4 | 6,4 | 72° | | | 50,05 € | | 96205-11422127 | A | 2,2 | R1/4 | 12,7 | 72° | | | 50,78 € | | 96205-11422318 | A | 2,2 | R1/4 | 31,8 | 72° | | | 54,19 € | | 96205-11430000 | A | 3 | R1/4 | - | 72° | | | 49,08 € | | 96205-11430064 | A | 3 | R1/4 | 6,4 | 72° | | | 50,05 € | | 96205-11430127 | A | 3 | R1/4 | 12,7 | 72° | | | 50,78 € | | 96205-11430318 | A | 3 | R1/4 | 31,8 | 72° | | | 54,19 € | | 96205-11441000 | A | 4,1 | R1/4 | - | 70° | | | 49,08 € | | 96205-11441064 | A | 4,1 | R1/4 | 6,4 | 70° | | | 50,05 € | | 96205-11441127 | A | 4,1 | R1/4 | 12,7 | 70° | | | 50,78 € | | 96205-11441318 | A | 4,1 | R1/4 | 31,8 | 70° | | | 54,19 € | | 96205-21816000 | B | 1,6 | R1/8 | - | 110° | | | 49,08 € | | 96205-21816064 | B | 1,6 | R1/8 | 6,4 | 110° | | | 50,05 € | | 96205-21816127 | B | 1,6 | R1/8 | 12,7 | 110° | | | 50,78 € | | 96205-21816318 | B | 1,6 | R1/8 | 31,8 | 110° | | | 54,19 € | | 96205-21822000 | B | 2,2 | R1/8 | - | 110° | | | 49,08 € | | 96205-21822064 | B | 2,2 | R1/8 | 6,4 | 110° | | | 50,05 € | | 96205-21822127 | B | 2,2 | R1/8 | 12,7 | 110° | | | 50,78 € | | 96205-21822318 | B | 2,2 | R1/8 | 31,8 | 110° | | | 54,19 € | | 96205-21830000 | B | 3 | R1/8 | - | 110° | | | 49,08 € | | 96205-21830064 | B | 3 | R1/8 | 6,4 | 110° | | | 50,05 € | | 96205-21830127 | B | 3 | R1/8 | 12,7 | 110° | | | 50,78 € | | 96205-21830318 | B | 3 | R1/8 | 31,8 | 110° | | | 54,19 € | | 96205-21841000 | B | 4,1 | R1/8 | - | 102° | | | 49,08 € | | 96205-21841064 | B | 4,1 | R1/8 | 6,4 | 102° | | | 50,05 € | | 96205-21841127 | B | 4,1 | R1/8 | 12,7 | 102° | | | 50,78 € | | 96205-21841318 | B | 4,1 | R1/8 | 31,8 | 102° | | | 54,19 € | | 96205-21416000 | B | 1,6 | R1/4 | - | 110° | | | 49,08 € | | 96205-21416064 | B | 1,6 | R1/4 | 6,4 | 110° | | | 50,05 € | | 96205-21416127 | B | 1,6 | R1/4 | 12,7 | 110° | | | 50,78 € | | 96205-21416318 | B | 1,6 | R1/4 | 31,8 | 110° | | | 54,19 € | | 96205-21422000 | B | 2,2 | R1/4 | - | 110° | | | 49,08 € | | 96205-21422064 | B | 2,2 | R1/4 | 6,4 | 110° | | | 50,05 € | | 96205-21422127 | B | 2,2 | R1/4 | 12,7 | 110° | | | 50,78 € | | 96205-21422318 | B | 2,2 | R1/4 | 31,8 | 110° | | | 54,19 € | | 96205-21430000 | B | 3 | R1/4 | - | 110° | | | 49,08 € | | 96205-21430064 | B | 3 | R1/4 | 6,4 | 110° | | | 50,05 € | | 96205-21430127 | B | 3 | R1/4 | 12,7 | 110° | | | 50,78 € | | 96205-21430318 | B | 3 | R1/4 | 31,8 | 110° | | | 54,19 € | | 96205-21441000 | B | 4,1 | R1/4 | - | 102° | | | 49,08 € | | 96205-21441064 | B | 4,1 | R1/4 | 6,4 | 102° | | | 50,05 € | | 96205-21441127 | B | 4,1 | R1/4 | 12,7 | 102° | | | 50,78 € | | 96205-21441318 | B | 4,1 | R1/4 | 31,8 | 102° | | | 54,19 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|