|
|
04233Alavancas excêntricas de alumínio reguláveis com rosca macho,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Cabo da alavanca revestido a pó nas cores preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina. Arruela de pressão na cor preta. Pino de eixo com superfície sem tratamento. Prisioneiro e arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência). Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda. Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência). Indicação de desenho:1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Materiais | Cor do corpo básico | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Curso S | L | Força de aperto F (kN) | Força manual FH N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04233-9501103X10 | aço | preto | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 8,25 € | | 04233-9501103X15 | aço | preto | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 8,25 € | | 04233-9501103X30 | aço | preto | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 8,25 € | | 04233-9501104X10 | aço | preto | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 8,25 € | | 04233-9501104X15 | aço | preto | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 8,25 € | | 04233-9501104X30 | aço | preto | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 8,25 € | | 04233-0501104X15 | aço | preto | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 8,54 € | | 04233-0501104X20 | aço | preto | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 8,54 € | | 04233-0501104X30 | aço | preto | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 8,54 € | | 04233-0501105X20 | aço | preto | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 8,54 € | | 04233-0501105X30 | aço | preto | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 8,54 € | | 04233-0501105X40 | aço | preto | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 9,13 € | | 04233-0501105X50 | aço | preto | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 9,13 € | | 04233-1501105X20 | aço | preto | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 9,03 € | | 04233-1501105X30 | aço | preto | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 9,03 € | | 04233-1501105X40 | aço | preto | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 9,66 € | | 04233-1501105X50 | aço | preto | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 9,66 € | | 04233-1501106X20 | aço | preto | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 9,03 € | | 04233-1501106X30 | aço | preto | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 9,03 € | | 04233-1501106X40 | aço | preto | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 9,66 € | | 04233-1501106X50 | aço | preto | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 9,66 € | | 04233-2501108X25 | aço | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 9,96 € | | 04233-2501108X30 | aço | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 9,96 € | | 04233-2501108X40 | aço | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 10,35 € | | 04233-2501108X50 | aço | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 10,35 € | | 04233-2501110X25 | aço | preto | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 9,96 € | | 04233-2501110X30 | aço | preto | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 9,96 € | | 04233-2501110X40 | aço | preto | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 10,35 € | | 04233-2501110X50 | aço | preto | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 10,35 € | | 04233-9511103X10 | aço inoxidável | preto | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 11,67 € | | 04233-9511103X15 | aço inoxidável | preto | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 11,67 € | | 04233-9511103X30 | aço inoxidável | preto | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 11,67 € | | 04233-9511104X10 | aço inoxidável | preto | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 11,67 € | | 04233-9511104X15 | aço inoxidável | preto | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 11,67 € | | 04233-9511104X30 | aço inoxidável | preto | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 11,67 € | | 04233-0511104X15 | aço inoxidável | preto | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 12,19 € | | 04233-0511104X20 | aço inoxidável | preto | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 12,19 € | | 04233-0511104X30 | aço inoxidável | preto | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 12,19 € | | 04233-0511105X20 | aço inoxidável | preto | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 12,19 € | | 04233-0511105X30 | aço inoxidável | preto | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 12,19 € | | 04233-0511105X40 | aço inoxidável | preto | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 12,95 € | | 04233-0511105X50 | aço inoxidável | preto | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 12,95 € | | 04233-1511105X20 | aço inoxidável | preto | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 13,57 € | | 04233-1511105X30 | aço inoxidável | preto | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 13,57 € | | 04233-1511105X40 | aço inoxidável | preto | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 14,48 € | | 04233-1511105X50 | aço inoxidável | preto | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 14,48 € | | 04233-1511106X20 | aço inoxidável | preto | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 13,57 € | | 04233-1511106X30 | aço inoxidável | preto | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 13,57 € | | 04233-1511106X40 | aço inoxidável | preto | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 14,48 € | | 04233-1511106X50 | aço inoxidável | preto | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 14,48 € | | 04233-2511108X25 | aço inoxidável | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 14,96 € | | 04233-2511108X30 | aço inoxidável | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 14,96 € | | 04233-2511108X40 | aço inoxidável | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 15,97 € | | 04233-2511108X50 | aço inoxidável | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 15,97 € | | 04233-2511110X25 | aço inoxidável | preto | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 14,96 € | | 04233-2511110X30 | aço inoxidável | preto | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 14,96 € | | 04233-2511110X40 | aço inoxidável | preto | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 15,97 € | | 04233-2511110X50 | aço inoxidável | preto | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 15,97 € | | 04233-9501403X10 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 8,25 € | | 04233-9501403X15 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 8,25 € | | 04233-9501403X30 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 8,25 € | | 04233-9501404X10 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 8,25 € | | 04233-9501404X15 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 8,25 € | | 04233-9501404X30 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 8,25 € | | 04233-0501404X15 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 8,54 € | | 04233-0501404X20 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 8,54 € | | 04233-0501404X30 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 8,54 € | | 04233-0501405X20 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 8,54 € | | 04233-0501405X30 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 8,54 € | | 04233-0501405X40 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 9,13 € | | 04233-0501405X50 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 9,13 € | | 04233-1501405X20 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 9,03 € | | 04233-1501405X30 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 9,03 € | | 04233-1501405X40 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 9,66 € | | 04233-1501405X50 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 9,66 € | | 04233-1501406X20 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 9,03 € | | 04233-1501406X30 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 9,03 € | | 04233-1501406X40 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 9,66 € | | 04233-1501406X50 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 9,66 € | | 04233-2501408X25 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 9,96 € | | 04233-2501408X30 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 9,96 € | | 04233-2501408X40 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 10,35 € | | 04233-2501408X50 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 10,35 € | | 04233-2501410X25 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 9,96 € | | 04233-2501410X30 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 9,96 € | | 04233-2501410X40 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 10,35 € | | 04233-2501410X50 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 10,35 € | | 04233-9511403X10 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 11,67 € | | 04233-9511403X15 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 11,67 € | | 04233-9511403X30 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 11,67 € | | 04233-9511404X10 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 11,67 € | | 04233-9511404X15 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 11,67 € | | 04233-9511404X30 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 11,67 € | | 04233-0511404X15 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 12,19 € | | 04233-0511404X20 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 12,19 € | | 04233-0511404X30 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 12,19 € | | 04233-0511405X20 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 12,19 € | | 04233-0511405X30 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 12,19 € | | 04233-0511405X40 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 12,95 € | | 04233-0511405X50 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 12,95 € | | 04233-1511405X20 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 13,57 € | | 04233-1511405X30 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 13,57 € | | 04233-1511405X40 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 14,48 € | | 04233-1511405X50 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 14,48 € | | 04233-1511406X20 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 13,57 € | | 04233-1511406X30 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 13,57 € | | 04233-1511406X40 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 14,48 € | | 04233-1511406X50 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 14,48 € | | 04233-2511408X25 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 14,96 € | | 04233-2511408X30 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 14,96 € | | 04233-2511408X40 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 15,97 € | | 04233-2511408X50 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 15,97 € | | 04233-2511410X25 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 14,96 € | | 04233-2511410X30 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 14,96 € | | 04233-2511410X40 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 15,97 € | | 04233-2511410X50 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 15,97 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|