|
|
04233Alavancas excêntricas reguláveis com cabo plástico rosca macho,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca e arruela de pressão em plástico PA 66 reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Cabo da alavanca nas cores preta ou vermelho tráfego RAL 3020. Arruela de pressão preta. Pino de eixo com superfície sem tratamento. Parafuso prisioneiro e arruela nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfícies sem tratamento.Indicação:Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência). Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência). Indicação de desenho:1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Cor do corpo básico | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Curso S | Força de aperto F (kN) | Força manual FH N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04233-1521105X20 | aço | preto | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,98 € | | 04233-1521105X30 | aço | preto | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,98 € | | 04233-1521105X40 | aço | preto | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 7,46 € | | 04233-1521105X50 | aço | preto | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 7,46 € | | 04233-1521106X20 | aço | preto | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,98 € | | 04233-1521106X30 | aço | preto | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,98 € | | 04233-1521106X40 | aço | preto | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 7,46 € | | 04233-1521106X50 | aço | preto | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 7,46 € | | 04233-2521108X25 | aço | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,20 € | | 04233-2521108X30 | aço | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,20 € | | 04233-2521108X40 | aço | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,53 € | | 04233-2521108X50 | aço | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,53 € | | 04233-2521110X25 | aço | preto | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,20 € | | 04233-2521110X30 | aço | preto | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,20 € | | 04233-2521110X40 | aço | preto | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,53 € | | 04233-2521110X50 | aço | preto | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,53 € | | 04233-1531105X20 | aço inoxidável | preto | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 10,48 € | | 04233-1531105X30 | aço inoxidável | preto | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 10,48 € | | 04233-1531105X40 | aço inoxidável | preto | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 11,22 € | | 04233-1531105X50 | aço inoxidável | preto | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 11,22 € | | 04233-1531106X20 | aço inoxidável | preto | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 10,48 € | | 04233-1531106X30 | aço inoxidável | preto | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 10,48 € | | 04233-1531106X40 | aço inoxidável | preto | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 11,22 € | | 04233-1531106X50 | aço inoxidável | preto | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 11,22 € | | 04233-2531108X25 | aço inoxidável | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 12,28 € | | 04233-2531108X30 | aço inoxidável | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 12,28 € | | 04233-2531108X40 | aço inoxidável | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 13,14 € | | 04233-2531108X50 | aço inoxidável | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 13,14 € | | 04233-2531110X25 | aço inoxidável | preto | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 12,28 € | | 04233-2531110X30 | aço inoxidável | preto | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 12,28 € | | 04233-2531110X40 | aço inoxidável | preto | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 13,14 € | | 04233-2531110X50 | aço inoxidável | preto | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 13,14 € | | 04233-15218405X20 | aço | vermelho RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,98 € | | 04233-15218405X30 | aço | vermelho RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,98 € | | 04233-15218405X40 | aço | vermelho RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 7,46 € | | 04233-15218405X50 | aço | vermelho RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 7,46 € | | 04233-15218406X20 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,98 € | | 04233-15218406X30 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,98 € | | 04233-15218406X40 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 7,46 € | | 04233-15218406X50 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 7,46 € | | 04233-25218408X25 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,20 € | | 04233-25218408X30 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,20 € | | 04233-25218408X40 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,53 € | | 04233-25218408X50 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,53 € | | 04233-25218410X25 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,20 € | | 04233-25218410X30 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,20 € | | 04233-25218410X40 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,53 € | | 04233-25218410X50 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,53 € | | 04233-15318405X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 10,48 € | | 04233-15318405X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 10,48 € | | 04233-15318405X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 11,22 € | | 04233-15318405X50 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 11,22 € | | 04233-15318406X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 10,48 € | | 04233-15318406X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 10,48 € | | 04233-15318406X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 11,22 € | | 04233-15318406X50 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 11,22 € | | 04233-25318408X25 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 12,28 € | | 04233-25318408X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 12,28 € | | 04233-25318408X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 13,14 € | | 04233-25318408X50 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 13,14 € | | 04233-25318410X25 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 12,28 € | | 04233-25318410X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 12,28 € | | 04233-25318410X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 13,14 € | | 04233-25318410X50 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 13,14 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|