|
|
04232_AGAlavanca excêntrica de aço inoxidável com rosca macho, arruela... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4308.
Arruela de pressão de plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro em aço inoxídável 1.4305. Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Curso S | Força de aperto F (kN) | Força manual FH N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04232-9512003X10 | com polimento eletrolítico | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-9512003X15 | com polimento eletrolítico | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-9512003X30 | com polimento eletrolítico | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-9512004X10 | com polimento eletrolítico | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-9512004X15 | com polimento eletrolítico | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-9512004X30 | com polimento eletrolítico | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-0512004X15 | com polimento eletrolítico | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-0512004X20 | com polimento eletrolítico | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-0512004X30 | com polimento eletrolítico | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-0512005X20 | com polimento eletrolítico | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-0512005X30 | com polimento eletrolítico | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-0512005X40 | com polimento eletrolítico | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-0512005X50 | com polimento eletrolítico | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-1512005X20 | com polimento eletrolítico | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-1512005X30 | com polimento eletrolítico | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-1512005X40 | com polimento eletrolítico | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-1512005X50 | com polimento eletrolítico | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-1512006X20 | com polimento eletrolítico | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-1512006X30 | com polimento eletrolítico | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-1512006X40 | com polimento eletrolítico | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-1512006X50 | com polimento eletrolítico | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-2512008X25 | com polimento eletrolítico | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-2512008X30 | com polimento eletrolítico | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-2512008X40 | com polimento eletrolítico | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-2512008X50 | com polimento eletrolítico | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-2512010X25 | com polimento eletrolítico | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-2512010X30 | com polimento eletrolítico | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-2512010X40 | com polimento eletrolítico | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-2512010X50 | com polimento eletrolítico | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-9512303X10 | jateado | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-9512303X15 | jateado | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-9512303X30 | jateado | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-9512304X10 | jateado | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-9512304X15 | jateado | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-9512304X30 | jateado | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-0512304X15 | jateado | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-0512304X20 | jateado | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-0512304X30 | jateado | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-0512305X20 | jateado | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-0512305X30 | jateado | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-0512305X40 | jateado | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-0512305X50 | jateado | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-1512305X20 | jateado | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-1512305X30 | jateado | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-1512305X40 | jateado | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-1512305X50 | jateado | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-1512306X20 | jateado | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-1512306X30 | jateado | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-1512306X40 | jateado | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-1512306X50 | jateado | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-2512308X25 | jateado | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-2512308X30 | jateado | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-2512308X40 | jateado | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-2512308X50 | jateado | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-2512310X25 | jateado | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-2512310X30 | jateado | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-2512310X40 | jateado | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-2512310X50 | jateado | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|