norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04232_AG Alavancas excêntricas em aço inoxidável com rosca macho 208 kB

Desenhos

Alavancas excêntricas em aço inoxidável com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoCor
do corpo básico
DD1D2BB1HH1AA1LCurso
S
Força de
tensão
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
04232-9512003X10com polimento eletrolíticoM312614,411,591336,241,71011,590 14,46 €
04232-9512003X15com polimento eletrolíticoM312614,411,591336,241,71511,590 14,46 €
04232-9512003X30com polimento eletrolíticoM312614,411,591336,241,73011,590 14,46 €
04232-9512004X10com polimento eletrolíticoM412614,411,591336,241,71011,590 14,46 €
04232-9512004X15com polimento eletrolíticoM412614,411,591336,241,71511,590 14,46 €
04232-9512004X30com polimento eletrolíticoM412614,411,591336,241,73011,590 14,46 €
04232-0512004X15com polimento eletrolíticoM415,48181311,21752,359,11512,5100 15,38 €
04232-0512004X20com polimento eletrolíticoM415,48181311,21752,359,12012,5100 15,38 €
04232-0512004X30com polimento eletrolíticoM415,48181311,21752,359,13012,5100 15,38 €
04232-0512005X20com polimento eletrolíticoM515,48181311,21752,359,12012,5100 15,38 €
04232-0512005X30com polimento eletrolíticoM515,48181311,21752,359,13012,5100 15,38 €
04232-0512005X40com polimento eletrolíticoM515,48181311,21752,359,14012,5100 15,96 €
04232-0512005X50com polimento eletrolíticoM515,48181311,21752,359,15012,5100 15,96 €
04232-1512005X20-M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 18,84 €
04232-1512005X30-M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 18,84 €
04232-1512005X40-M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 19,55 €
04232-1512005X50-M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 19,55 €
04232-1512006X20-M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 18,84 €
04232-1512006X30-M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 18,84 €
04232-1512006X40-M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 19,55 €
04232-1512006X50-M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 19,55 €
04232-2512008X25-M827,11133,3241828,596108251,58350 25,61 €
04232-2512008X30-M827,11133,3241828,596108301,58350 25,61 €
04232-2512008X40-M827,11133,3241828,596108401,58350 26,40 €
04232-2512008X50-M827,11133,3241828,596108501,58350 26,40 €
04232-2512010X25-M1027,11133,3241828,596108251,58350 25,61 €
04232-2512010X30-M1027,11133,3241828,596108301,58350 25,61 €
04232-2512010X40-M1027,11133,3241828,596108401,58350 26,40 €
04232-2512010X50-M1027,11133,3241828,596108501,58350 26,40 €
04232-9512303X10jateadoM312614,411,591336,241,71011,590 13,02 €
04232-9512303X15jateadoM312614,411,591336,241,71511,590 13,02 €
04232-9512303X30jateadoM312614,411,591336,241,73011,590 13,02 €
04232-9512304X10jateadoM412614,411,591336,241,71011,590 13,02 €
04232-9512304X15jateadoM412614,411,591336,241,71511,590 13,02 €
04232-9512304X30jateadoM412614,411,591336,241,73011,590 13,02 €
04232-0512304X15jateadoM415,48181311,21752,359,11512,5100 13,83 €
04232-0512304X20jateadoM415,48181311,21752,359,12012,5100 13,83 €
04232-0512304X30jateadoM415,48181311,21752,359,13012,5100 13,83 €
04232-0512305X20jateadoM515,48181311,21752,359,12012,5100 13,83 €
04232-0512305X30jateadoM515,48181311,21752,359,13012,5100 13,83 €
04232-0512305X40jateadoM515,48181311,21752,359,14012,5100 14,36 €
04232-0512305X50jateadoM515,48181311,21752,359,15012,5100 14,36 €
04232-1512305X20jateadoM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 16,95 €
04232-1512305X30jateadoM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 16,95 €
04232-1512305X40jateadoM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 17,61 €
04232-1512305X50jateadoM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 17,61 €
04232-1512306X20jateadoM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 16,95 €
04232-1512306X30jateadoM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 16,95 €
04232-1512306X40jateadoM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 17,61 €
04232-1512306X50jateadoM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 17,61 €
04232-2512308X25jateadoM827,11133,3241828,596108251,58350 23,06 €
04232-2512308X30jateadoM827,11133,3241828,596108301,58350 23,06 €
04232-2512308X40jateadoM827,11133,3241828,596108401,58350 23,76 €
04232-2512308X50jateadoM827,11133,3241828,596108501,58350 23,76 €
04232-2512310X25jateadoM1027,11133,3241828,596108251,58350 23,06 €
04232-2512310X30jateadoM1027,11133,3241828,596108301,58350 23,06 €
04232-2512310X40jateadoM1027,11133,3241828,596108401,58350 23,76 €
04232-2512310X50jateadoM1027,11133,3241828,596108501,58350 23,76 €