norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04232_AG Alavancas excêntricas em aço inoxidável com rosca macho 213 kB

Desenhos

Alavancas excêntricas em aço inoxidável com rosca macho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoSuperfície

DD1D2BB1HH1AA1LCurso
S
Força de
tensão
F (kN)
Força
manual
FH N
Filtro
04232-9512003Xcom polimento eletrolíticoM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04232-9512004Xcom polimento eletrolíticoM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04232-0512004Xcom polimento eletrolíticoM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04232-0512005Xcom polimento eletrolíticoM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04232-1512005Xcom polimento eletrolíticoM518,1921,54114,52270,479,220/30/40/501,24120
04232-1512006Xcom polimento eletrolíticoM618,1921,54114,52270,479,220/30/40/501,24120
04232-2512008Xcom polimento eletrolíticoM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04232-2512010Xcom polimento eletrolíticoM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04232-9512303XjateadoM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04232-9512304XjateadoM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04232-0512304XjateadoM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04232-0512305XjateadoM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04232-1512305XjateadoM518,1921,54114,52270,479,220/30/40/501,24120
04232-1512306XjateadoM618,1921,54114,52270,479,220/30/40/501,24120
04232-2512308XjateadoM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04232-2512310XjateadoM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83