norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo de alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Arruela em aço, classe de resistência 5.8, ou aço inoxidável 1.4305.
Versão:Cabo da alavanca revestido a pó nas cores preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina.

Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04232_IG Alavancas excêntricas com rosca fêmea 162 kB

Desenhos

Alavancas excêntricas com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2BB1HH1AA1Curso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
04232-9501103açopretoM312614,411,591336,241,711,590 6,38 €
04232-9501104açopretoM412614,411,591336,241,711,590 6,38 €
04232-0501104açopretoM415,48181311,21752,359,112,5100 6,72 €
04232-0501105açopretoM515,48181311,21752,359,112,5100 6,72 €
04232-1501105açopretoM518,1921,51514,52270,479,21,24120 7,07 €
04232-1501106açopretoM618,1921,51514,52270,479,21,24120 7,07 €
04232-2501108açopretoM827,11133,3241828,5961081,58350 7,73 €
04232-9511103aço inoxidávelpretoM312614,411,591336,241,711,590 9,10 €
04232-9511104aço inoxidávelpretoM412614,411,591336,241,711,590 9,10 €
04232-0511104aço inoxidávelpretoM415,48181311,21752,359,112,5100 9,58 €
04232-0511105aço inoxidávelpretoM515,48181311,21752,359,112,5100 9,58 €
04232-1511105aço inoxidávelpretoM518,1921,51514,52270,479,21,24120 10,12 €
04232-1511106aço inoxidávelpretoM618,1921,51514,52270,479,21,24120 10,12 €
04232-2511108aço inoxidávelpretoM827,11133,3241828,5961081,58350 11,07 €
04232-9501403açovermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 6,38 €
04232-9501404açovermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 6,38 €
04232-0501404açovermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 6,72 €
04232-0501405açovermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 6,72 €
04232-1501405açovermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 7,07 €
04232-1501406açovermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 7,07 €
04232-2501408açovermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 7,73 €
04232-9511403aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 9,10 €
04232-9511404aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 9,10 €
04232-0511404aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 9,58 €
04232-0511405aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 9,58 €
04232-1511405aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 10,12 €
04232-1511406aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 10,12 €
04232-2511408aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 11,07 €

Outros artigos desta categoria