|
|
04232_IGAlavancas excêntricas com rosca fêmea |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo de alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Arruela em aço, classe de resistência 5.8, ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Cabo da alavanca revestido a pó nas cores preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina. Arruela de pressão na cor preta. Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva. Arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Cor do corpo básico | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Curso S | Força de aperto F (kN) | Força manual FH N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04232-9501103 | aço | preto | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 6,18 € | | 04232-9501104 | aço | preto | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 6,18 € | | 04232-0501104 | aço | preto | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 6,50 € | | 04232-0501105 | aço | preto | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 6,50 € | | 04232-1501105 | aço | preto | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 6,84 € | | 04232-1501106 | aço | preto | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 6,84 € | | 04232-2501108 | aço | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 7,48 € | | 04232-9511103 | aço inoxidável | preto | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 8,80 € | | 04232-9511104 | aço inoxidável | preto | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 8,80 € | | 04232-0511104 | aço inoxidável | preto | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 9,27 € | | 04232-0511105 | aço inoxidável | preto | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 9,27 € | | 04232-1511105 | aço inoxidável | preto | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 9,79 € | | 04232-1511106 | aço inoxidável | preto | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 9,79 € | | 04232-2511108 | aço inoxidável | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 10,71 € | | 04232-9501403 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 6,18 € | | 04232-9501404 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 6,18 € | | 04232-0501404 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 6,50 € | | 04232-0501405 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 6,50 € | | 04232-1501405 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 6,84 € | | 04232-1501406 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 6,84 € | | 04232-2501408 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 7,48 € | | 04232-9511403 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 8,80 € | | 04232-9511404 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 8,80 € | | 04232-0511404 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 9,27 € | | 04232-0511405 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 9,27 € | | 04232-1511405 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 9,79 € | | 04232-1511406 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 9,79 € | | 04232-2511408 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 10,71 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|