norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas excêntricas de alumínio com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável
04232_AG

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca macho, arruela de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca revestido a pó nas cores preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina.

Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Prisioneiro e arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04232_AG Alavancas excêntricas de alumínio com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável 187 kB

Desenhos

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2BB1HH1AA1Curso
S
LForça de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
04232-9501103X10açopretoM312614,411,591336,241,71101,590 6,75 €
04232-9501103X15açopretoM312614,411,591336,241,71151,590 6,75 €
04232-9501103X30açopretoM312614,411,591336,241,71301,590 6,75 €
04232-9501104X10açopretoM412614,411,591336,241,71101,590 6,75 €
04232-9501104X15açopretoM412614,411,591336,241,71151,590 6,75 €
04232-9501104X30açopretoM412614,411,591336,241,71301,590 6,75 €
04232-0501104X15açopretoM415,48181311,21752,359,11152,5100 7,12 €
04232-0501104X20açopretoM415,48181311,21752,359,11202,5100 7,12 €
04232-0501104X30açopretoM415,48181311,21752,359,11302,5100 7,12 €
04232-0501105X20açopretoM515,48181311,21752,359,11202,5100 7,12 €
04232-0501105X30açopretoM515,48181311,21752,359,11302,5100 7,12 €
04232-0501105X40açopretoM515,48181311,21752,359,11402,5100 7,62 €
04232-0501105X50açopretoM515,48181311,21752,359,11502,5100 7,62 €
04232-1501105X20açopretoM518,1921,51514,52270,479,21,2204120 7,54 €
04232-1501105X30açopretoM518,1921,51514,52270,479,21,2304120 7,54 €
04232-1501105X40açopretoM518,1921,51514,52270,479,21,2404120 8,03 €
04232-1501105X50açopretoM518,1921,51514,52270,479,21,2504120 8,03 €
04232-1501106X20açopretoM618,1921,51514,52270,479,21,2204120 7,54 €
04232-1501106X30açopretoM618,1921,51514,52270,479,21,2304120 7,54 €
04232-1501106X40açopretoM618,1921,51514,52270,479,21,2404120 8,03 €
04232-1501106X50açopretoM618,1921,51514,52270,479,21,2504120 8,03 €
04232-2501108X25açopretoM827,11133,3241828,5961081,5258350 8,29 €
04232-2501108X30açopretoM827,11133,3241828,5961081,5308350 8,29 €
04232-2501108X40açopretoM827,11133,3241828,5961081,5408350 8,88 €
04232-2501108X50açopretoM827,11133,3241828,5961081,5508350 8,88 €
04232-2501110X25açopretoM1027,11133,3241828,5961081,5258350 8,29 €
04232-2501110X30açopretoM1027,11133,3241828,5961081,5308350 8,29 €
04232-2501110X40açopretoM1027,11133,3241828,5961081,5408350 8,88 €
04232-2501110X50açopretoM1027,11133,3241828,5961081,5508350 8,88 €
04232-9511103X10aço inoxidávelpretoM312614,411,591336,241,71101,590 9,69 €
04232-9511103X15aço inoxidávelpretoM312614,411,591336,241,71151,590 9,69 €
04232-9511103X30aço inoxidávelpretoM312614,411,591336,241,71301,590 9,69 €
04232-9511104X10aço inoxidávelpretoM412614,411,591336,241,71101,590 9,69 €
04232-9511104X15aço inoxidávelpretoM412614,411,591336,241,71151,590 9,69 €
04232-9511104X30aço inoxidávelpretoM412614,411,591336,241,71301,590 9,69 €
04232-0511104X15aço inoxidávelpretoM415,48181311,21752,359,11152,5100 10,21 €
04232-0511104X20aço inoxidávelpretoM415,48181311,21752,359,11202,5100 10,21 €
04232-0511104X30aço inoxidávelpretoM415,48181311,21752,359,11302,5100 10,21 €
04232-0511105X20aço inoxidávelpretoM515,48181311,21752,359,11202,5100 10,21 €
04232-0511105X30aço inoxidávelpretoM515,48181311,21752,359,11302,5100 10,21 €
04232-0511105X40aço inoxidávelpretoM515,48181311,21752,359,11402,5100 10,94 €
04232-0511105X50aço inoxidávelpretoM515,48181311,21752,359,11502,5100 10,94 €
04232-1511105X20aço inoxidávelpretoM518,1921,51514,52270,479,21,2204120 10,75 €
04232-1511105X30aço inoxidávelpretoM518,1921,51514,52270,479,21,2304120 10,75 €
04232-1511105X40aço inoxidávelpretoM518,1921,51514,52270,479,21,2404120 11,50 €
04232-1511105X50aço inoxidávelpretoM518,1921,51514,52270,479,21,2504120 11,50 €
04232-1511106X20aço inoxidávelpretoM618,1921,51514,52270,479,21,2204120 10,75 €
04232-1511106X30aço inoxidávelpretoM618,1921,51514,52270,479,21,2304120 10,75 €
04232-1511106X40aço inoxidávelpretoM618,1921,51514,52270,479,21,2404120 11,50 €
04232-1511106X50aço inoxidávelpretoM618,1921,51514,52270,479,21,2504120 11,50 €
04232-2511108X25aço inoxidávelpretoM827,11133,3241828,5961081,5258350 11,86 €
04232-2511108X30aço inoxidávelpretoM827,11133,3241828,5961081,5308350 11,86 €
04232-2511108X40aço inoxidávelpretoM827,11133,3241828,5961081,5408350 12,68 €
04232-2511108X50aço inoxidávelpretoM827,11133,3241828,5961081,5508350 12,68 €
04232-2511110X25aço inoxidávelpretoM1027,11133,3241828,5961081,5258350 11,86 €
04232-2511110X30aço inoxidávelpretoM1027,11133,3241828,5961081,5308350 11,86 €
04232-2511110X40aço inoxidávelpretoM1027,11133,3241828,5961081,5408350 12,68 €
04232-2511110X50aço inoxidávelpretoM1027,11133,3241828,5961081,5508350 12,68 €
04232-9501403X10açovermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 6,75 €
04232-9501403X15açovermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 6,75 €
04232-9501403X30açovermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 6,75 €
04232-9501404X10açovermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 6,75 €
04232-9501404X15açovermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 6,75 €
04232-9501404X30açovermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 6,75 €
04232-0501404X15açovermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 7,12 €
04232-0501404X20açovermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 7,12 €
04232-0501404X30açovermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 7,12 €
04232-0501405X20açovermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 7,12 €
04232-0501405X30açovermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 7,12 €
04232-0501405X40açovermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 7,62 €
04232-0501405X50açovermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 7,62 €
04232-1501405X20açovermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 7,54 €
04232-1501405X30açovermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 7,54 €
04232-1501405X40açovermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 8,03 €
04232-1501405X50açovermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 8,03 €
04232-1501406X20açovermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 7,54 €
04232-1501406X30açovermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 7,54 €
04232-1501406X40açovermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 8,03 €
04232-1501406X50açovermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 8,03 €
04232-2501408X25açovermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 8,29 €
04232-2501408X30açovermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 8,29 €
04232-2501408X40açovermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 8,88 €
04232-2501408X50açovermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 8,88 €
04232-2501410X25açovermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 8,29 €
04232-2501410X30açovermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 8,29 €
04232-2501410X40açovermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 8,88 €
04232-2501410X50açovermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 8,88 €
04232-9511403X10aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 9,69 €
04232-9511403X15aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 9,69 €
04232-9511403X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 9,69 €
04232-9511404X10aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 9,69 €
04232-9511404X15aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 9,69 €
04232-9511404X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 9,69 €
04232-0511404X15aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 10,21 €
04232-0511404X20aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 10,21 €
04232-0511404X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 10,21 €
04232-0511405X20aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 10,21 €
04232-0511405X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 10,21 €
04232-0511405X40aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 10,94 €
04232-0511405X50aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 10,94 €
04232-1511405X20aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 10,75 €
04232-1511405X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 10,75 €
04232-1511405X40aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 11,50 €
04232-1511405X50aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 11,50 €
04232-1511406X20aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 10,75 €
04232-1511406X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 10,75 €
04232-1511406X40aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 11,50 €
04232-1511406X50aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 11,50 €
04232-2511408X25aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 11,86 €
04232-2511408X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 11,86 €
04232-2511408X40aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 12,68 €
04232-2511408X50aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 12,68 €
04232-2511410X25aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 11,86 €
04232-2511410X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 11,86 €
04232-2511410X40aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 12,68 €
04232-2511410X50aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 12,68 €