|
|
95065Rodas em duroplástico resistentes ao calor |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PFVersão:Dureza 90° Shore D, preto. Resistência ao impacto em entalhes aprox. 2,5 kJ/m².Indicação:As rodas de material duroplástico para áreas de calor elevado oferecem um ótimo rolamento sobre pisos lisos.
Alta resistência química contra vários meios agressivos. Áreas de aplicação típicas: operações com calor, oficinas de pintura, fornos e defumadores na indústria alimentícia.
O aumento do desgaste é inevitável em solos ásperos. A condução contra arestas ou soleiras deve ser limitada, devido à resistência mecânica da resina fenólica.Faixa de temperatura:-35 °C até +260 °C, por um curto período até +300 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Mancal da roda | D | D1 | B | B1 | Capacidade de carga kg | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
95065-07528 | mancal de deslizamento | 75 | 8,4 | 28 | 31 | 100 | | | 10,91 € | | 95065-10030 | mancal de deslizamento | 100 | 15,2 | 30 | 40 | 150 | | | 21,37 € | | 95065-10038 | mancal de deslizamento | 100 | 15,2 | 38 | 42 | 200 | | | 23,21 € | | 95065-12546 | mancal de deslizamento | 125 | 20,2 | 46 | 58 | 275 | | | 41,29 € | | 95065-15050 | mancal de deslizamento | 150 | 20,2 | 50 | 58 | 300 | | | 51,67 € | | 95065-20050 | mancal de deslizamento | 200 | 20,2 | 50 | 60 | 350 | | | 97,68 € | | 95065-25050 | mancal de deslizamento | 250 | 20,2 | 50 | 58 | 350 | | | 110,18 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|