Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Pneus em borracha elástica maciça.
Indicação:Pneus em aro vulcanizado. As rodas maciças elásticas possuem uma alta resistência ao desgaste, baixa resistência ao rolamento com grande conforto na movimentação.
Temperaturas de aplicação de -30 °C até +80 °C.
As rodas são utilizadas como rodas dianteiras para empilhadeiras de forquilhas.
Outros tamanhos sob consulta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95053 Roda em borracha maciça elástica 284 kB

Desenhos

Roda em borracha maciça elástica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Mancal
da roda
DD1BB1Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95053-200501Rolamento de esferas200203560450 60,44 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83