norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pneus maciços de borracha padrão com aro de chapa de aço
95050

Pneus maciços de borracha padrão com aro de chapa de aço

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aro em chapa de aço.
Roda com pneu maciço padronizado.
Versão:Aro zincado cromado.
Pneus pretos.
Indicação:Esta construção especial de aros é excepcionalmente estável, mesmo com sobrecargas de impactos e batidas. Baixa resistência ao rolamento.
Resistente a temperaturas de -30 °C até +80 °C. Rodas adequadas para o item 95016.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95050 Pneus maciços de borracha padrão com aro de chapa de aço 322 kB

Desenhos

Pneus maciços de borracha padrão com aro de chapa de aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Mancal
da roda
DD1BB1Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95050-08025rolamento de rolos8012253550 12,14 €
95050-10030rolamento de rolos10015304570 13,88 €
95050-12538rolamento de rolos1251537,545100 16,72 €
95050-14038rolamento de rolos1401537,545115 18,89 €
95050-16040rolamento de rolos160204060135 24,37 €
95050-18050rolamento de rolos180205060170 29,81 €
95050-20050rolamento de rolos200205060205 31,75 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83