norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Rodízios industriais giratórios em aço inoxidável com furo traseiro para o setor de higiene
95046-02

Rodízios industriais giratórios em aço inoxidável com furo...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça de aço inoxidável 1.4301.
Rodas em poliuretano termoplástico de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida de alta qualidade.
Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação:Eixo da roda aparafusado.Aplicação:Permite transportar cargas sem ruído e com o máximo conforto de deslocação em áreas com normas rigorosas de higiene.Faixa de temperatura:-20 °C - +70 °C.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95046-02 Rodízios industriais giratórios em aço inoxidável com furo traseiro para o setor de higiene 344 kB

Desenhos (visão geral)

Rodízios industriais giratórios em aço inoxidável com furo traseiro para o setor de higiene
Rodízios industriais giratórios em aço inoxidável com furo traseiro para o setor de higiene

Rodízio industrial giratório

mais informações

Desenhos

Rodízio industrial giratório
Rodízio industrial giratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
ABD

D1D2HRCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95046-02-21100035Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento3635100137012586150 117,32 €
95046-02-21125040Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento40401251370150102,5150 139,60 €
95046-02-21160045Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento54451601388195134300 245,33 €
95046-02-21200050Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento54502001388235154300 297,07 €

Rodízio giratório com freio "stop-fix"

mais informações

Desenhos

Rodízio giratório com freio "stop-fix"
Rodízio giratório com freio "stop-fix"

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
ABD

D1D2HRCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95046-02-211000352Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento3635100137012586150 144,66 €
95046-02-211250402Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento40401251370150102,5150 167,56 €
95046-02-211600452Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento54451601388195134300 297,00 €
95046-02-212000502Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento54502001388235154300 349,19 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83