DescriçãoMaterial:Carcaça de aço inoxidável 1.4301.
Rodas em poliuretano termoplástico de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida de alta qualidade.
Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento. Indicação:Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.Aplicação:Permite transportar cargas sem ruído e com o máximo conforto de deslocação em áreas com normas rigorosas de higiene.Faixa de temperatura:-20 °C - +70 °C.Particularidades: