norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça de aço inoxidável 1.4301.
Rodas em poliuretano termoplástico de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida de alta qualidade.

Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação:Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.Aplicação:Permite transportar cargas sem ruído e com o máximo conforto de deslocação em áreas com normas rigorosas de higiene.Faixa de temperatura:-20 °C - +70 °C.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95046-01_B Rodízio industrial em aço inoxidável para o setor de higiene 176 kB

Desenhos

Rodízio industrial em aço inoxidável para o setor de higiene

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
BB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95046-01-211000351Rodízio industrial fixomancal de deslizamento3560558510091251008076200 76,67 €
95046-01-211250401Rodízio industrial fixomancal de deslizamento4060558512591501008076250 109,39 €
95046-01-211600451Rodízio industrial fixomancal de deslizamento45807511016011195140105-400 150,88 €
95046-01-212000501Rodízio industrial fixomancal de deslizamento50807511020011235140105-400 203,39 €