norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, versão compacta
95045

Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, versão compacta

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em chapa de aço, zincado e azul passivado.
Roda em poliuretano marrom claro, 92° Shore A
ou em poliamida branca, 80° Shore D.
Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Roda com 2 rolamentos de esferas comprimidos.
Indicação:Eixo da roda aparafusado.

Roda em poliuretano: funcionamento com baixa emissão de ruído, baixa resistência ao rolamento, elástico, não marca o
piso, oferece grande resistência à abrasão, não perde a cor devido ao contato.

Roda em poliamida: resistência muito baixa ao rolamento e ao giro, funcionamento leve sobre pisos lisos, alta resistência à abrasão.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95045 Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, versão compacta 285 kB

Desenhos

Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, versão compacta
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, versão compacta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDenominaçãoVersão 1Mancal
da roda
Material
do rolamento
ABB1B2B3D

D1D2HLL1L2RCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95045-0352701ARodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiorolamento de esferaspoliuretano1527---35114350---32,5100 18,80 €
95045-0352802ARodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiorolamento de esferaspoliamida1528---35114350---32,5100 50,05 €
95045-0503301ARodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiorolamento de esferaspoliuretano2933---50135770---54150 48,82 €
95045-0503202ARodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiorolamento de esferaspoliamida2932---50135770---54150 70,05 €
95045-0352711BRodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiorolamento de esferaspoliuretano1527384860356,2-5260483832,5100 20,19 €
95045-0352812BRodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiorolamento de esferaspoliamida1528384860356,2-5260483832,5100 50,91 €
95045-0503311CRodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiorolamento de esferaspoliuretano2933455166508,5-7390756154150 51,24 €
95045-0503212CRodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiorolamento de esferaspoliamida2932455166508,5-7390756154150 72,45 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83