|
|
95040_LSTRodízio industrial giratório com freio "stop-top" |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em chapa de aço forte. Rodas em PA 6 de alta qualidade.Versão:Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com garfo e placa de piso pesadas, aparafusada e protegida com pino central muito estável. A coroa giratória é reforçada adicionalmente com casquilhos de apoio especialmente fabricados e endurecidos. Indicação:Através dos casquilhos de apoio endurecidos, os rodízios são especialmente resistentes contra impactos e batidas. As rodas possuem uma alta resistência à abrasão. Eixo da roda aparafusado. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Denominação | Versão 1 | Mancal da roda | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Capacidade de carga kg | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
95040-075322 | Rodízio industrial giratório | com sistema de bloqueio stop-top | mancal de deslizamento | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 112,46 € | | 95040-075325 | Rodízio industrial giratório | com sistema de bloqueio stop-top | rolamento de esferas | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 146,90 € | | 95040-100372 | Rodízio industrial giratório | com sistema de bloqueio stop-top | mancal de deslizamento | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 121,65 € | | 95040-100375 | Rodízio industrial giratório | com sistema de bloqueio stop-top | rolamento de esferas | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 160,57 € | | 95040-125402 | Rodízio industrial giratório | com sistema de bloqueio stop-top | mancal de deslizamento | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 137,90 € | | 95040-125405 | Rodízio industrial giratório | com sistema de bloqueio stop-top | rolamento de esferas | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 180,90 € | | 95040-150502 | Rodízio industrial giratório | com sistema de bloqueio stop-top | mancal de deslizamento | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 162,44 € | | 95040-150505 | Rodízio industrial giratório | com sistema de bloqueio stop-top | rolamento de esferas | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 194,52 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|