norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de chapa de aço.
Rodas em borracha elástica maciça de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida resistente à ruptura, de alta qualidade ou alumínio fundido sob pressão.
Versão:Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.. Rodas com rolamento de esferas.Indicação:Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.Aplicação:Máximo conforto na deslocação, excelente amortecimento da carga de transporte. A nova série com borracha macia permite assegurar uma redução significativa dos ruídos.Faixa de temperatura:-25 °C até +80 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95026_LS Rodízio giratório com freio "stop-fix" 259 kB

Desenhos

Rodízio giratório com freio "stop-fix"
Rodízio giratório com freio "stop-fix"

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95026-101000402Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas36408560551009125100807686150 81,63 €
95026-101250402Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas404085605512591501008076102,5150 91,77 €
95026-101500402Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas5440110807515011190140105-129280 165,55 €
95026-101600502Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas5450110807516011195140105-134300 166,04 €
95026-102000502Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas5450110807520011235140105-154300 205,90 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83