|
|
95025Rodízios industriais giratórios e fixos em chapa de aço, versão... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça de chapa de aço.Rodas em elastômero de poliuretano de alta qualidade. Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.Versão:Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.. Rodas com rolamento de esferas.Indicação:Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.Aplicação:Com a ajuda do “Handling”, as cargas pesadas podem ser transportadas do ponto A para o ponto B. A nova série de rodas, desenvolvida para aplicações de cargas pesadas nos sistemas intralogísticos, permite reduzir as resistências em termos de rolamento e rotação.Faixa de temperatura:-25 °C até +70 °CParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Denominação | Versão 1 | Mancal da roda | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Capacidade de carga kg | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
95025-101000401 | Rodízio industrial fixo | sem sistema de bloqueio | rolamento de esferas | - | 40 | 60 | 55 | 85 | 100 | 9 | 125 | 100 | 80 | 76 | - | 200 | | | 132,20 € | | 95025-101250401 | Rodízio industrial fixo | sem sistema de bloqueio | rolamento de esferas | - | 40 | 60 | 55 | 85 | 125 | 9 | 150 | 100 | 80 | 76 | - | 200 | | | 138,59 € | | 95025-101500501 | Rodízio industrial fixo | sem sistema de bloqueio | rolamento de esferas | - | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 190 | 140 | 105 | - | - | 400 | | | 184,02 € | | 95025-101600501 | Rodízio industrial fixo | sem sistema de bloqueio | rolamento de esferas | - | 50 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 195 | 140 | 105 | - | - | 400 | | | 210,53 € | | 95025-102000501 | Rodízio industrial fixo | sem sistema de bloqueio | rolamento de esferas | - | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 235 | 140 | 105 | - | - | 400 | | | 258,19 € | | 95025-10100040 | Rodízio industrial giratório | sem sistema de bloqueio | rolamento de esferas | 36 | 40 | 60 | 55 | 85 | 100 | 9 | 125 | 100 | 80 | 76 | 86 | 200 | | | 146,75 € | | 95025-10125040 | Rodízio industrial giratório | sem sistema de bloqueio | rolamento de esferas | 40 | 40 | 60 | 55 | 85 | 125 | 9 | 150 | 100 | 80 | 76 | 102,5 | 200 | | | 148,29 € | | 95025-10150050 | Rodízio industrial giratório | sem sistema de bloqueio | rolamento de esferas | 60 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 190 | 140 | 105 | - | 135 | 400 | | | 199,51 € | | 95025-10160050 | Rodízio industrial giratório | sem sistema de bloqueio | rolamento de esferas | 60 | 50 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 195 | 140 | 105 | - | 140 | 400 | | | 226,02 € | | 95025-10200050 | Rodízio industrial giratório | sem sistema de bloqueio | rolamento de esferas | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 235 | 140 | 105 | - | 165 | 400 | | | 272,60 € | | 95025-101000402 | Rodízio industrial giratório | com sistema de bloqueio stop-fix | rolamento de esferas | 36 | 40 | 60 | 55 | 85 | 100 | 9 | 125 | 100 | 80 | 76 | 86 | 200 | | | 175,92 € | | 95025-101250402 | Rodízio industrial giratório | com sistema de bloqueio stop-fix | rolamento de esferas | 40 | 40 | 60 | 55 | 85 | 125 | 9 | 150 | 100 | 80 | 76 | 102,5 | 200 | | | 177,43 € | | 95025-101500502 | Rodízio industrial giratório | com sistema de bloqueio stop-fix | rolamento de esferas | 60 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 190 | 140 | 105 | - | 135 | 400 | | | 239,60 € | | 95025-101600502 | Rodízio industrial giratório | com sistema de bloqueio stop-fix | rolamento de esferas | 60 | 50 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 195 | 140 | 105 | - | 140 | 400 | | | 266,10 € | | 95025-102000502 | Rodízio industrial giratório | com sistema de bloqueio stop-fix | rolamento de esferas | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 235 | 140 | 105 | - | 165 | 400 | | | 312,70 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|