norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de chapa de aço.Rodas em elastômero de poliuretano de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Versão:Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.. Rodas com rolamento de esferas.Indicação:Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.Aplicação:Com a ajuda do “Handling”, as cargas pesadas podem ser transportadas do ponto A para o ponto B. A nova série de rodas, desenvolvida para aplicações de cargas pesadas nos sistemas intralogísticos, permite reduzir as resistências em termos de rolamento e rotação.Faixa de temperatura:-25 °C até +70 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95025-01_B Rodízio industrial fixo 193 kB

Desenhos

Rodízio industrial fixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
BB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95025-01-1010004011Rodízio industrial fixorolamento de esferas4085605510091301008076350 103,68 €
95025-01-1010004013Rodízio industrial fixorolamento de esferas40110807510011130140105-350 108,47 €
95025-01-1012504011Rodízio industrial fixorolamento de esferas4085605512591551008076350 116,07 €
95025-01-1012504013Rodízio industrial fixorolamento de esferas40110807512511155140105-350 122,11 €
95025-01-101500501Rodízio industrial fixorolamento de esferas50110807515011197140105-500 164,39 €
95025-01-101600501Rodízio industrial fixorolamento de esferas50110807516011202140105-550 186,40 €
95025-01-102000501Rodízio industrial fixorolamento de esferas50110807520011245140105-600 225,68 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83