|
|
95016_BRodízio industrial fixo, eletricamente condutivo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça de chapa de aço. Rodas com revestimento do rolamento em borracha. Corpo da roda de polipropileno.Versão:Carcaça prensada. Rodas com mancal de deslizamento.Indicação:Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa para aparafusamento. Rodas na versão com material eletricamente condutível, sem marcação de rastros, na cor cinza. A resistência ôhmica da roda está abaixo de 10⁴Ω.Aplicação:Para se proteger contra descarga eletrostática, que pode ser gerada por equipamentos de transporte ou pela própria carga, deve-se utilizar rodas, rodízios giratórios e fixos eletricamente condutores. Assim, é possível evitar danos no transporte de cargas sensíveis ou até mesmo uma descarga eletroestática dolorosa no operador, ao transportar um carrinho. Faixa de temperatura:-20 °C até +60 °CParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF: